제품이 장바구니에 추가됨

Linear-Rotary Positioning Stage

Linear-Rotary Positioning Stage, #38-198

×
  • Compact Stage with Both Linear and Rotary Positioning 
  • Linear Adjustment with a Fine Resolution Micrometer
  • Coarse or Fine Rotary Adjustment
 Type of Drive   Stage Size (mm)   Center Hole   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
English Micrometer 66.5 x 66.5 0.75" Dia. Thru #38-198 재고정리 KRW 1,415,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Compact한 선형과 회전 위치 스테이지로 선형과 회전 스테이지를 겹쳐서 사용 못하는 용도를 위해 디자인 되었습니다. 마운팅 면은 2.44인치 직경에 0.75인치 직경의 thru hole과 4개의 10-32 나사 마운팅 구멍이 2인치 원에 있습니다. 선형 움직임은 미세한 해상도의 micrometer로 하고 원형 움직임은 Coarse와 Fine 조절이 있어 빠른 360도 회전이 가능한 동시에 원하는 위치에서 미세한 각도 조절도 가능합니다. 알루미늄과 스테인리스 스틸. 선형 움직임용 고정 바 포함.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요