제품이 장바구니에 추가됨

Metric/English and English/Metric Adapter Plates

×
  • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
  • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
  • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄

공통 스펙

Thickness (inches):
0.5
Construction:
Anodized Aluminum
 Type   Compatible Breadboard   Thickness (inches)   Width (inches)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Universal English 0.5 2.5 #55-383 KRW 47,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Universal Metric 0.5 2.5 #55-385 KRW 47,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Universal English 0.5 5.0 #55-382 KRW 75,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Universal Metric 0.5 5.0 #55-384 KRW 75,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Metric-English 어댑터 plate는 Metric 부품을 English Breadboard에 연결해 주고 English-Metric 어댑터 plate는 English 부품을 Metric Breadboard에 연결해 줍니다. 이 plate는 공통으로 쓰이며 Rotary, translation 스테이지, lab jack 등과 같이 연결하여 사용 가능합니다. 더 자세한 사항은 그림을 참조하십시오. 다방면으로 쓰이기 위해 가운데에 있는 카운터보는 ¼과 M6 소켓 head cap 나사 둘 다 가능합니다. 2.5"와 5" 정사각형 크기로 가능합니다.

기술 정보

 
Type A B C D E Mounting Thread F Slots for S.H.C.S Stock No.
Figure A 50.0mm 25.4mm 50.8mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-383
Figure A 2" 0.984" 1.969" 1" ¼ M6 #55-385
Figure B 101.6mm 25.8mm 101.6mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-382
Figure B 4" 0.969" 3.937" 1" ¼-20 M6 #55-384
Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program