제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Off-Axis Ellipsoidal Mirrors

TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors

TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors

TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Protected Aluminum Off-Axis Ellipsoidal Mirror Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror
×
  • 산란이 적은 100Å 미만의 표면 거칠기
  • 다이아몬드로 정밀 선삭 가공된 Alignment Surface
  • Finite Conjugate 반사 용도에 적합

공통 스펙

Substrate:
Aluminum 6061-T6
Surface Quality:
60-40
Surface Roughness (Å):
<100 RMS
Coating Type:
Metal
 Magnification   Coating   Dimensions (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
2X Protected Aluminum (400-2000nm) 25.40 x 25.40 #12-495 KRW 413,300 수량 6+ KRW 371,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2X Protected Gold (700-10000nm) 25.40 x 25.40 #12-496 KRW 485,800 수량 6+ KRW 437,200   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
2.5X Protected Aluminum (400-2000nm) 31.75 x 31.75 #12-497 KRW 413,300 수량 6+ KRW 371,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2.5X Protected Gold (700-10000nm) 31.75 x 31.75 #12-498 KRW 485,800 수량 6+ KRW 437,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors는 finite conjugate focusing mirror로서 지정된 각도에서 이미징할 때 사용됩니다. 이 미러는 이미지와 피사체의 경로 길이가 fixed conjugate이기 때문에 피사체 면에서 이미징 면까지 최대 2.5X의 배율을 제공할 수 있습니다. Off-Axis Ellipsoidal Mirror는 공간적 제약을 해결하기 위해 광대역 광원에서 off-axis 디자인의 metallic reflector를 사용해야 하는 FTIR(Fourier-transform infrared spectroscopy) 시스템에 주로 활용됩니다. TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors는 베이스 부분에 다이아몬드로 정밀 선삭 가공된 실린더형 표면(반경이 타원의 주광축까지 거리와 동일함)을 특징으로 하기 때문에 주광축에 미러를 정렬하기 용이하며, 다이아몬드로 정밀 선삭 가공되고 주광축에 수직인 플랫 참조 표면 또한 가지고 있습니다. 고객의 어플리케이션에 적합한 맞춤형 스펙의 Off-Axis Ellipsoidal Mirror가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

Filter

다이아몬드 선삭 기법으로 가공된 Off-Axis Parabolic Mirrors의 ROUGHNESS

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

바로 보기

OAP(Off-Axis Parabolic) 미러 개론

The Off-Axis Parabolic Mirror Selection (OAP) Guide refines your search for an OAP mirror from Edmund Optics.

바로 보기

Compound Parabolic Concentrators 리뷰

Compound Parabolic Concentrators (CPCs) are concentrator lenses made from rotated parabolic shapes to create specific acceptance angles through which divergent light is collected.

바로 보기

I would like to use your Off-Axis Mirror in a laser application with high temperatures. What is the maximum damage threshold and temperature limit these mirrors can withstand?

How are your Off-Axis Parabolic Metal Mirrors manufactured?

When P-polarized light is incident on an elliptical metallic reflector, is the polarization of the reflected light unchanged or is it randomly polarized?

What design parameters should I use for a custom Off-Axis Parabolic Mirror?

Off-Set Angle

다이아몬드 정밀 선삭 가공(SPDT): EO의 Build-to-Print 제작 공법

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

바로 보기

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Surface Roughness (Surface Finish)

Parity

How do I clean my optics?

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program