Segmented Photodiode는 높은 안정성과 빠른 응답이 필요한 다양한 용도에 맞게 디자인되었습니다. 0.1μm 이상의 position resolution을 갖고 있는 Segmented Photodiode는 surface profiling, position measurement, alignment, 또는 targeting용으로 아주 적합합니다. Segmented Photodiode는 2개 또는 4개의 active area로 구분되어 있으며 스펙트럼 응답 범위는 350 – 1100nm 사이입니다. 여러 개의 영역으로 구분되어 있어 단일 detector에서 다양한 계측 프로파일을 이용할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)