해당 제품은 고품질 수정 결정체 소재인 석영 기판을 사용했으며 제1 파장에서의 위상 지연은 λ/4, 제2 파장에서의 위상 지연은 λ/2입니다. 설계 파장으로는 Nd:YAG(532nm, 1064nm), Yb:YAG(515nm, 1030nm), Ti:Sapphire(400nm, 800nm)이 있으며 높은 수치의 레이저 손상 임계값(LDT)과 무반사(AR) 코팅 덕분에 이를 고출력 레이저 용도로 사용할 수 있습니다. 또한, 유효 구경(clear aperture)이 18mm이면서 블랙 아노다이징 처리가 된 25.4mm의 알루미늄 링에 장착되어 있습니다. 해당 제품은 편광 제어를 통해 이중 파장 laser source나 SHG(Second-Harmonic Generation) 레이저의 파장 분리 시 변환 효율을 향상시키는 목적에 적합합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)