제품이 장바구니에 추가됨

30mm Length x 35mm Width, Compact Carrier

×
재고 #11-164 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 105,900
수량 1-9
KRW 105,900
수량 10+
KRW 93,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type:
Metric
Length (mm):
30.00
Width (mm):
35.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Height (mm):
7
Mounting Threads:
(1) M6 x 1, (6) M2 x 0.4
Note:
Carrier
Weight (kg):
0.04

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • Rail 및 Carrier 사용 가능
  • English 및 Metric Breadboard에 장착
  • 낮은 프로파일 디자인

Compact Optical Rail System은 광학 부품의 손쉬운 장착 및 배치, 그리고 정의된 optical axis에 1m 당 1mm 이내의 직진성을 제공하도록 설계되었습니다. Rail에는 M6 또는 ¼-20 socket head cap screw를 끼울 수 있는 슬롯이 있어 rail을 breadboard 또는 optical table에 잠글 수 있습니다. Carrier에는 metric 또는 English 타입의 포스트 및 포스트 홀더를 위한 마운팅 홀이 있으며 thumbscrew를 이용해 carrier를 rail에 고정할 수 있습니다. Rail 및 carrier는 black anodized aluminum으로 제작되어 glare나 stray reflection을 줄여 줍니다. 참고: Rail 및 carrier는 별도 판매합니다. Compact Optical Rail System은 소형의 벤치탑 용도에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요