제품이 장바구니에 추가됨

50.8 x 50.8 x 2mm High Efficiency Window

×
재고 #71-594 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 32,600
수량 1-5
KRW 32,600
수량 6+
KRW 26,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Angle of Incidence (°):
0
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
45.72 x 45.72
Dimensions (mm):
50.80 x 50.80 ±0.50
Thickness (mm):
2.00 ±0.25
Coating:
BBAR (425-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
Edges:
Ground and Seamed
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
96.9 Average (typical)
Type:
Protective Window
Wavelength Range (nm):
425 - 700
Length (mm):
50.80
Width (mm):
50.80

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 높은 투과성
  • Back Reflection를 없애고 Glare 현상을 줄임
  • 다양한 사이즈 이용 가능

Anti-Reflection (AR) Coated High Efficiency Windows는 양면을 Broadband coating 처리해 반사율을 0.5% 이하로 낮췄습니다. 후면 반사는 코팅에 의해 사실상 제거되어 이 윈도우는 산업용 디스플레이나 컴퓨터 모니터로 사용할 경우 가독성을 향상시켜 줍니다. 높은 투과성을 가진 이 윈도우는 기타 광학 용도로도 이상적입니다.

필요한걸 찾을 수 없나요? 특주 견적 custom quote 을 받으세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작