제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm VIS-NIR Coated, UV Fused Silica Right Angle Prism

×
재고 #27-368 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 166,800
수량 1-5
KRW 166,800
수량 6+
KRW 133,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Angle Tolerance (arcsec):
±15
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
40-20
Type:
Right Angle Prism
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
90
Length of Hypotenuse (mm):
7.10
Length of Legs (mm):
5.00
Image Orientation:
Left-Handed
Note:
Coating on Entrance/Exit Faces
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
400 - 1000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • UV-NIR 스펙트럼을 커버하는 BBAR 코팅
  • 저출력 레이저 광원에 적합
  • 크기: 5 - 25mm

해당 제품은 이미지 경로를 구부리거나 빛의 방향을 90°로 꺾는 데 사용됩니다. 입사 표면과 출사 표면 모두에 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 비코팅 UV Fused Silica Right Angle Prism보다 투과율이 높습니다. 제조 시 UV 용융 실리카가 사용되며 열팽창 계수가 낮고 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에 걸쳐 우수한 투과율을 제공하는 것이 특징입니다. 해당 제품은 의료 장비, 반도체 검사, 레이저 기기 등 광범위한 과학 및 산업 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작