제품이 장바구니에 추가됨

900nm, 25mm Dia., OD 2.0 Longpass Filter

OD 2.0 Longpass Filters

×
재고 #15-232 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 150,800
수량 1-9
KRW 150,800
수량 10+
KRW 135,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Cut-On Wavelength (nm):
900.00 ±18
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
600 - 860
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Transmission (%):
≥85
Transmission Wavelength (nm):
940 - 1600
Type:
Longpass Filter
Clear Aperture (%):
90
Environmental Durability:
MIL-STD-810F, Section 507.4
Physical Durability:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
Wavelength Range (nm):
600 - 1600

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0 차단율
  • 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경의 크기
  • TECHSPEC® OD 4.0 Longpass Filters 또한 이용 가능

OD 2.0 Longpass Filters는 컷온 파장 범위가 400 - 950nm인 비용 효율적인 필터 제품입니다. 이 롱패스 필터는 최대 1600nm에 이르는 투과 대역에서 85% 이상의 투과율을 제공하며, 차단 대역에서는 OD 2.0의 차단율을 제공합니다. 각 필터의 후면은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 필터의 효율성이 전반적으로 증가합니다. OD 2.0 Longpass Filters를 OD 2.0 Shortpass Filters와 결합하면, 가시광 또는 근적외선 어플리케이션 요건에 맞는 맞춤형 밴드패스 필터를 생성할 수 있습니다. 이 롱패스 필터는 형광 용도 또는 스펙트럼 차순 분리에 적합하며, 6 x 6mm 크기의 필터는 비용 효율적인 경량의 필터가 요구되는 광학 기기에 결합해서 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작