제품이 장바구니에 추가됨

70mm, Compact Motorized Rotation Stage, Metric

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

×
재고 #23-929 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,254,300
수량 1+
KRW 1,254,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Type of Drive:
Gear Transmission
Type:
Metric
Travel (°):
360
Accuracy (°):
0.03
Backlash (°):
0.2
Construction:
Aluminum, 3D Printed Plastic
Height (mm):
44.7
Load Capacity (kg):
0.5
Mounting Threads:
(4) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Note:
Controller Required: #23-931
Operating Temperature (°C):
10-40
Repeatability (°):
0.03
Resolution (μm):
0.02°
Speed (°/s):
240
Type of Motor:
Stepper Motor
Weight (kg):
0.25
Computer Interface:
USB-C
Maximum Operating Current (mA):
500
Table Diameter (mm):
70
Parallelism (°):
0.0083
Min. Incremental Movement (°):
0.02

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급

해당 제품은 광학 시스템에서 전동식 회전 조절을 하기 위한 솔루션으로 가격이 합리적입니다. 아노다이징 처리가 된 정밀 마운팅용 알루미늄 스테이지 플랫폼이 특징이며, 브레드보드 마운팅 플레이트가 미리 장착되어 있습니다. 크기가 전반적으로 컴팩트하기 때문에 공간 효율성이 극대화되어 공간 제약이 있는 시스템에 전동식 기능을 추가할 수 있습니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 제품과 동일한 홀 패턴을 사용하기 때문에 광학 테이블을 활용한 전동식 시스템 구축에 적합합니다. 또한, 본품에 포함된 1m 길이의 USB-C 케이블, USB-A 케이블 등을 사용해 쉽게 연결할 수 있는 컨트롤러(#23-931)가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작