제품이 장바구니에 추가됨

34,000여 개의 제품 판매 중
& New 신제품 2,900여 종 출시 전체 보기



일원이 되었습니다
더 알아보기
브랜드

광학, 이미징 및 포토닉스 업계의 유명 브랜드가 제공하는 고품질 제품

더 알아보기

New 신제품

New

Pure (Undoped) YAG Windows

  • MWIR 스펙트럼(4 - 5µm 파장 대역)에서 우수한 투과율
  • 직경 옵션: 5mm, 10mm, 12.5mm, 25mm
바로 구매하기
New

Half Waveplates for Quantum Computing

  • 트랩트(trapped) 이온 및 중성 원자 어플리케이션에 적합
  • 여러 어플리케이션에 적합한 UV-NIR 스펙트럼 사용
바로 구매하기
New

1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses

  • 최대 1.2” 센서 포맷
  • 인라인 조명용 광섬유 입력 포트 장착
바로 구매하기
New

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras

  • 46mm x 46mm로 컴팩트한 외관
  • 라인 레이트: 12.5 – 50kHz
바로 구매하기

신제품 전체 보기

에드몬드옵틱스
제조 서비스

광학 전문 지식을 갖추고 있어 고품질의 광학 부품 및 어셈블리는 물론
시스템에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원합니다.

바로 시작하기
PRECISION OPTICS
by EDMUND
OPTICAL FILTERS
by EDMUND
LASER OPTICS
by EDMUND
IMAGING OPTICS
by EDMUND
에드몬드옵틱스
지식 센터

수천 개의 무료 콘텐츠를 주제 및 미디어 유형별로 쉽게 검색하고 분류할 수 있습니다.

전체 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program