제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters

×
  • 다양한 UV, VIS, NIR 레이저 라인으로 제공
  • 깊은 차단력과 높은 투과율
  • 경사진 투과 슬로프와 차단 슬로프
  • Hard Coated OD 4.0 10nm, 25nm, 50nm Bandpass Filter 역시 이용 가능

공통 스펙

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Full Width-Half Max FWHM (nm):
5.00 ±1.0
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1
Dia. (mm) CWL (nm) FWHM (nm)  Minimum Transmission (%)   Blocking Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.50 266.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>55 200 - 650 #39-327 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 266.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>55 200 - 650 #39-338 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 266.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>55 200 - 650 #39-373 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 343.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-328 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 343.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-343 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 343.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-374 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 355.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-329 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 355.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-344 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
50.00 355.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-375 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 405.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-330 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 405.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-348 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 405.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-376 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
12.50 515.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-331 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 515.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-349 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 515.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-377 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 532.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-332 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 532.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-356 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 532.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-378 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 633.00 5.00 >85 200 - 1200 #39-333 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 633.00 5.00 >85 200 - 1200 #39-359 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 633.00 5.00 >85 200 - 1200 #39-379 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
12.50 785.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-334 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 785.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-360 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 785.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-380 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 808.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-336 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 808.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-363 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
50.00 808.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-381 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 1,064.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-337 KRW 308,900 수량 6+ KRW 247,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 1,064.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-364 KRW 465,500 수량 6+ KRW 372,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.00 1,064.00 5.00
Additional Bandwidths
×
>85 200 - 1200 #39-382 KRW 1,405,100 수량 6+ KRW 1,123,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters는 다양한 일반 레이저 라인에서 좁은 스펙트럼 대역폭을 제공합니다. 협폭의 5nm Full-Width Half Max (FWHM)는 레이저 라인 클리닝 용도에 적합하며, 더 넓은 밴드 필터로 얻을 수 있는 신호대잡음비보다 향상된 신호대잡음비를 제공합니다. TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filter는 필터 성능의 저하를 최소화하기 위해 견고한 하드 코팅을 특징으로 하면서도 투과율은 높여줍니다. 또한 가파른 슬로프와 깊은 차단을 제공하기 때문에 까다로운 요건의 용도에서도 높은 성능을 발휘할 수 있습니다.

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program