제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination

Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity In-Line Lights
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights
  • 극한의 수분 분사 환경을 위한 IP69K 인증 획득
  • 부식 및 과열 방지를 위한 전용 하우징
  • 최대 15,000 Lux의 강도 출력
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights
  • 극한의 수분 분사 환경을 위한 IP69K 인증 획득
  • 부식 및 광열 방지를 위한 전매특허 하우징
  • 최대 70,200 Lux에 이르는 고강도 출력
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Square Spot Lights
Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights
  • 8mm 또는 1/4" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • IP65 등급 - 분진이나 미세 수분 입자로부터 보호
  • 50,000 시간의 제품 수명
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite Compact Square Spot Lights
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Lights
  • 최대 73,000 Lux에 이르는 고강도 출력 가능
  • T형 마운트가 있는 컴팩트한 하우징
  • 모든 파장 대역 사용 가능
  • Manual Intensity Adjustment(#86-887/#89-555, 옵션 항목) 사용 권장
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights
  • 표면 결함에 대한 시각적 검수 역량 강화
  • 최대 광출력이 47,000 Lux로 높음
  • 다양한 작동 거리로 암시야, 명시야 설정 모두 가능
  • 작동 시 별도로 판매되는 전원 공급 장치(필수) 및 Manual Intensity Adjustment(옵션 항목) 필요
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights
  • 머신 비전용 고강도 조명기
  • 모서리간 균일한 맞물림, 저열의 조명
  • 얇고 컴팩트한 외관
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights
  • 긴 작동 거리에서 고른 조명 생성
  • 최대 110,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 최대 2,700mm의 작동 거리
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights
  • 최대 226,000 Lux에 이르는 고강도 확산 출력
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • 거친 환경에 적합한 UltraSeal Washdown Backlights 또한 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights
  • 최대 2,000 Lux의 고강도 출력
  • 열관리를 위한 방열판 포함
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
  • 호환되는 레티클 패턴 사용 가능
Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights
  • 최대 41,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 2”-10”의 작동 거리 (크기에 따라 상이함)
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination Edge-lit Collimated LED Backlights Advanced Illumination Edge-lit Collimated LED Backlights 재고정리
  • 시준된 광원으로 정밀 실루엣 처리 어플리케이션에 적합
  • 출력 시 광도가 높고 발열이 적음
  • 비시준 백라이트보다 발산각이 작음
Advanced Illumination High Intensity In-Line Lights Advanced Illumination High Intensity In-Line Lights
Top Seller
Advanced Illumination In-Line Lights Advanced Illumination In-Line Lights
  • 8mm 혹은 ¼"(0.312")의 광섬유 조명 포트와 호환 가능
  • 여러 버전 보유
Advanced Illumination High Intensity Large Area Diffuse LED Illuminators Advanced Illumination High Intensity Large Area Diffuse LED Illuminators
  • 반사가 잘되는 대형 Objects 검사용으로 설계
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
  • 여러 가지 버전 제공
Advanced Illumination High Intensity Linear Axial Diffuse LED Illuminators Advanced Illumination High Intensity Linear Axial Diffuse LED Illuminators
  • Line Scan 용도에 적합함
  • 내부 Beamsplitter 보호를 위해 AR 코팅 처리된 Dust Cover
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights
  • 300mm 작동 거리에서 65mm 적용 가능
  • 마운팅용 M6 Thread
  • 가변 Intensity 및 Strobed 옵션
Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights
  • 4"의 작동 거리
  • 1.7” Coverage 제공
  • Variable Intensity 및 Strobed 옵션
Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights
  • 3" to 9" Working Distance
  • 2” Coverage 제공
  • 다양한 Intensity
Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
  • Hybrid Diffuse Brightfield 및 Darkfield Illumination
  • 개별적 혹은 같이 사용 가능
  • 고정 Intensity 또는 Strobed 선택 옵션
Advanced Illumination Darkfield LED Illuminators Advanced Illumination Darkfield LED Illuminators
  • 전면과 후면 조명으로 유용
  • Dark field 효과를 만들어 표면 흠을 두각 시킴
  • Barrel Mount 5" Model은 Ring Light Filter Thread Adapters를 수용함
  • 5" 버전은 가변적인 Intensity를 지님
Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators
  • FOV에 밝고 일정한 분산광 제공
  • 독특한 모듈식 Heat Sink (방열) 디자인
  • 내부의 Beamsplitter는 고반사성 물체를 검사하는 데 적합
  • 빛의 안정성이 뛰어남
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators
  • Curved Surfaces를 비추는 데 적합
  • 거울과 같은 반사성 소형 물체 검수에 매우 알맞음
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
Advanced Illumination LED Spot Lights Advanced Illumination LED Spot Lights
  • 머신 비전 조명에 적합
  • 100mm에서 43mm 적용 가능
  • 50,000 시간의 제품 수명
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LED Backlights
  • 강렬하고 균일한 조도 제공
  • 크기가 작음
  • 다양하게 제공되는 사용 면적 옵션
Advanced Illumination High Intensity LED Line Lights Advanced Illumination High Intensity LED Line Lights
  • 12" Working Distance
  • Intense Illumination이 필요한 용도에 적합
  • M6 너트를 위한 “T-Slot”으로 Mount
  • 다양한 Intensity
Advanced Illumination LED Pattern Projectors Advanced Illumination LED Pattern Projectors
  • 다양한 파장 옵션 이용 가능
  • 조명의 형태를 제어하기 위해 C-Mount 이미징 렌즈 장착
  • 3D 복원 및 매핑에 적합
Advanced Illumination Side-Fired LED Backlights	Advanced Illumination Side-Fired LED Backlights
  • 동급 Surface Mount Light 대비 30% 더 밝음
  • 발열이 적고 고른 조명
Advanced Illumination High Intensity LED Ring Lights Advanced Illumination High Intensity LED Ring Lights
  • 시스템 결합이 용이한 슬림한 형상
  • 고휘도 LED
  • 폭넓은 크기, 파장 및 Working Distance 옵션
Advanced Illumination Fiber Optic Replacement LED Spot Lights Advanced Illumination Fiber Optic Replacement LED Spot Lights
  • 8mm 또는 ¼" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • 50,000 시간의 제품 수명
  • 낮은 전력 소모
Advanced Illumination EuroBrite™ Spot Lights Advanced Illumination EuroBrite™ Spot Lights
  • 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
Advanced Illumination EuroBrite™ Backlights Advanced Illumination EuroBrite™ Backlights
  • 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
Advanced Illumination EuroBrite™ Ring Lights Advanced Illumination EuroBrite™ Ring Lights
  • 52mm의 내부 지름
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
Advanced Illumination EuroBrite™ Bar Lights Advanced Illumination EuroBrite™ Bar Lights
  • 최대 4개의 유닛까지 Daisy Chain
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
Accessories for Advanced Illumination LEDs Accessories for Advanced Illumination LEDs
Top Seller
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program