제품이 장바구니에 추가됨

CCS

CCS Low-Angle LED Ring Lights	CCS Low-Angle LED Ring Lights
  • Low 30° LED Mounting Angle
  • Designed for Constant Output Power for Prolonged Use
  • Ideal for Darkfield Illumination
CCS Flat Dome Lights CCS Flat Dome Lights
  • 얇고 컴팩트한 구조의 경량 하우징
  • 다중 LED 컬러 이용 가능
  • 정사각형 및 사각형을 포함한 다양한 크기로 제공
CCS High-Angle LED Ring Lights	CCS High-Angle LED Ring Lights
  • High-Angle, Direct Lighting for Uniform Intensity
  • Designed for Constant Output Power for Prolonged Use
  • Ideal for Brightfield Illumination
CCS Low-Angle Square LED Illuminators CCS Low-Angle Square LED Illuminators
  • 링 라이트를 사용했을 때보다 개선된 직사각형 및 정사각형 피사체 검사 결과 제공
  • 4방향에서 좁은 각도로 빛 생성
  • 식품 포장 및 PCB에 적합
CCS High-Resolution Coaxial Lights CCS High-Resolution Coaxial Lights
  • Unique Design Prevents Ghost Images
  • Available in Red, White, and Blue
  • Ideal for Use with High Resolution Cameras
CCS Infrared (IR) Bar Lights CCS Infrared (IR) Bar Lights
  • 850 또는 940nm 파장 옵션
  • 소형의 경량 하우징
  • Single 및 4-Bar 구성으로 이용 가능 
CCS Coaxial Line Pattern Flat Lights CCS Coaxial Line Pattern Flat Lights
  • Detect Imperfections on Reflective Surfaces
  • Line Pattern Projected Through Light Guiding Diffusion Plate
  • Multiple Wavelengths and Working Distances Available
CCS SWIR In-Line Spot Lights CCS SWIR In-Line Spot Lights 신제품
  • Available in Common SWIR Wavelengths of 1050 to 1650nm
  • High Intensity and Uniformity
  • Ideal for Use with Telecentric Lenses
CCS High Intensity Ring Lights CCS High Intensity Ring Lights
  • 균일한 고광도 확산 광원
  • 전환 가능한 Red, Green, Blue, White 채널 출력
  • 문자 인식(OCR) 및 색상 검사용
POWER SUPPLIES FOR CCS LED ILLUMINATORS POWER SUPPLIES FOR CCS LED ILLUMINATORS
  • 24V 출력
  • 100-240V AC 범용 입력
  • 아날로그 및 디지털 버전으로 제공
  • Strobe Lighting Mode와 External Trigger Input (디지털 버전에서만 가능)
CCS LED RING LIGHTS CCS LED RING LIGHTS
  • Directional Illumination과 Diffuse Illumination 모델로 이용 가능
  • High angle과 Low angle 옵션
  • Diffuse Illumination은 High angle과 Low angle Illumination처럼 작동
CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS
  • 고휘도를 위해 고밀도 패키징으로 제공되는 Surface Mounted LED
  • 고속 검수 어플리케이션에 사용 가능
  • 다양한 크기와 색상 선택 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program