InfiniTube™ Ultima Microscope Tube Lenses
- 모든 Infinity Corrected Objectives를 위한 컬러 매칭
- Full-Frame 35mm Sensor와 호환 가능
- 동초점 성능(Parfocal Performance )을 완벽하게 유지함
InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens
- 0 – 4X 범위, ∞ 부터 16mm까지의 Focusing
- C-Mount와 최대 1" Sensor Format 지원
- 높은 Resolution 및 낮은 Distortion
- InfiniProbe TS-160 Macro와 동일한 수준의 뛰어난 성능
InfiniFlex™ HD Compact Lenses
- 본체와 Amplifier를 결합해 여러 가지 옵션 이용 가능
- 0.13 NA와 함께 높은 광처리량 및 해상도 보유
- 표준화된 20mm 작동 거리(WD)
InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System
- 최대 35mm 센서의 고해상도 디자인
- 0 – 4X 매크로 및 4 – 16X 마이크로 구성
- 내부적으로 18mm - 무한대까지 초점 조절
InfiniProbe™ Microscopes
- Standard와 Right Angle 버전으로 제공
- 무한대에서 32, 28, 24, 18mm까지 초점 가능
- 2/3”의 최대 CCD 포맷
- 2.5X에서 8.0X의 배율
- Direct Video C-mount coupling
Infiniprobe™ UV Microscopes
- Standard 및 Right Angle 버전 가능
- 0X에서 8.0X의 배율 범위
- 최대 2/3” 센서 포맷
- Direct Video C-mount coupling
- 어댑터 필요 없음
Infinity Achrovid™ Microscope Objectives
- 비디오 전용의 Microscope Objectives
- 37mm의 Working Distances
- 다른 Infinity Product와 결합해서 사용하도록 디자인됨
InfiniStix™ Imaging Lenses
- 고정 배율 렌즈는 여러 가지 작동 거리 옵션 이용 가능
- 8X(DL Doubler와 사용 시) - 0.45X의 주배율 범위
- DL Doubler Tube를 사용하면 배율이 2배로 증가
InfiniTube™ Standard Systems
- 2/3" 와 작은 CCD 카메라 (½”를 위한 InfiniTube FM 시리즈)를 위한 비디오 C-mount 에 직접 연결
- Mitutoyo와 Achrovid™ 대물렌즈는 따로 판매
- Internal 초점
Infinity K2/DistaMax™ Long Distance Video Microscopes
- Video/Photo/Visual 용도를 위한 다양한 구성
- 다른 Coaxial In-line System보다 3X 더 큰 배율
- 긴 거리에서 가장 높은 Resolution
- 무한대에서 54mm까지 초점 가능
- Supplementary Focuser Available for CentriTel™ Capabilities
InFocus™ Dynamic Optical Focusing Systems
- Dynamic Optical Focusing 가능 및 Spherical Aberration 감소
- 모든 Infinity Corrected Objective 호환
- 주요 브랜드 Objective용으로 컬러 매칭
KX InfiniMax™ Long Distance Microscope
- 수동 Iris
- 0.58X – 2.9X의 PMAG를 주는 대물 렌즈 옵션
- ¼-20 mounting hole의 Clamp
- 옵션인 LDL Tube로 2배 확대
- MX 대물렌즈 사용 필요

















본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®