제품이 장바구니에 추가됨

Lightpath® Optical Components

LightPath® Technologies™ has been serving customers in the industrial, defense, telecommunications, testing and measurement, and medical industries for over 35 years. Now, Edmund Optics’ customers have direct access to LightPath’s most popular molded glass aspheric lenses and assemblies. From Precision Molded Aspheric Lenses to Fiber Optic Collimators and Focuser Assemblies, a wide selection of LightPath products are in-stock and available for same-day shipping. Their aspheric lenses can also be customized for your specific needs.

Lightpath® Thermal Imaging Assemblies Lightpath® Thermal Imaging Assemblies
  • 정밀 몰딩된 칼코게나이드 렌즈
  • 열화상 카메라에 적합한 소형 디자인
  • 2.7 - 24mm의 초점 거리
LightPath® Molded Aspheric Lenses LightPath® Molded Aspheric Lenses
  • 구면 수차 제거
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
  • 광범위한 개구수(NA)
Laser Tool Molded Aspheric Lenses Laser Tool Molded Aspheric Lenses
  • 몰딩된 소형 비구면 렌즈 디자인
  • 이중 및 삼중 렌즈에 비해서 향상된 성능
  • 레이저 공구 및 측정 시스템에 적합
Blue Laser Collimating Aspheric Lenses Blue Laser Collimating Aspheric Lenses
  • 405nm 및 488nm Laser Diodes용으로 최적화된 디자인
  • Biomedical 장비 및 Data 저장 용도로 이상적임
  • Diffraction Limited (회절 제한) 몰딩된 비구면 렌즈 디자인
LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses
  • 1.8 - 12μm의 파장 범위
  • 다양한 코팅 옵션
  • 마운트 및 비마운트 버전
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies LightPath® Fiber Optic Collimators
  • 결합이 용이함
  • FC/PC, FC/APC, SMA 연결이 가능한 모델로 제공
  • 350 - 1600nm 범위의 4가지 파장
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program