제품이 장바구니에 추가됨

Mitutoyo

Mitutoyo is a world-renowned metrology company designing and manufacturing high-end microscope systems and long working distance objectives to meet demanding Life Science and Semiconductor Inspection applications.

신제품 Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives
  • 간섭계 어플리케이션에 적합
  • 긴 작동 거리(WD)와 높은 개구수(NA)
  • 고품질의 Plan Apochromat 설계 적용
신제품 Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives
  • 명시야 및 암시야 현미경 용도에 적합
  • 긴 작동거리(WD) 및 높은 개구수(NA)
  • Plan Apochromat 디자인
Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives
Top Seller
  • 긴 작동 거리
  • 명시야 검사에 적합
  • 고품질의 Plan Apochromat 설계 적용
  • 어떤 시야각에서든 평평하게 보이는 이미지 표면
Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives
  • 명시야 이미징 및 LCD 글래스를 통한 레이저 기반의 용도에 안성맞춤
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 0.7mm 또는 1.1mm 두께의 커버 글래스 보정
Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 자외선, 가시광선 및 근적외선 스펙트럼 범위에서의 명시야 이미징에 적합
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 넓은 범위의 스펙트럼
Mitutoyo Compact Objectives Mitutoyo Compact Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 우수한 성능의 소형 사이즈
  • Long Working Distances
  • C-Mount 카메라와 쉽게 결합
Mitutoyo Glass Thickness-Compensated Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Glass Thickness-Compensated Infinity Corrected Objectives
  • Infinity Corrected, Plan Apochromatic 디자인
  • 3.5mm 두께의 글래스를 통해 피사체의 관찰이 가능
  • 매우 긴 작동 거리
  • 진공 셀, 광학 트랩, 저온 원자의 이미지화
Mitutoyo Telecentric Objectives Mitutoyo Telecentric Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 콤팩트 디자인과 Long Parfocal Length은 마운팅을 간소화
  • Tube는 C-Mount Camera와 사용 가능
  • 알루미늄 합금 하우징
Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU)
Top Seller
  • M26 x 36 TPI / M40 x 36 TPI Infinity Corrected Objective에 적합한 설계
  • 최대 센서 포맷: 2/3" / APS-C
  • 수직/수평 방향 옵션 보유, 명시야/암시야 버전 제공
  • 직경이 8mm 혹은 1/4"(0.312")인 페룰(ferrule)과 호환되는 인라인 광섬유 조명 포트
Mitutoyo FS70 Inspection Microscope Mitutoyo FS70 Inspection Microscope
  • Mitutoyo Infinity Corrected Objectives 활용
  • Trinocular 디자인으로 Video Adaptation이 용이함
  • Turret은 최대 4개의 Objective까지 고정함
신제품 Mitutoyo Nd:YAG Laser Line Video Microscope Units (VMU) Mitutoyo Nd:YAG Laser Line Video Microscope Units (VMU)
Mitutoyo Measuring Gauges Mitutoyo Measuring Gauges
  • Mitutoyo사의 정밀 마이크로미터
  • 높은 측정 분해능
  • 0.0005"(0.01mm) 단위로 0 - 12"(0 - 300mm)까지 측정 가능
Mitutoyo Tube Lenses Mitutoyo Tube Lenses
Top Seller
Adapters and Accessories for Mitutoyo Objectives Adapters and Accessories for Mitutoyo Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Camera Extension Tube를 통한 C-Mount 카메라 결합
  • 어댑터를 사용한 손쉬운 MT-1 및 MT-2 Tube Lens 결합
  • C-Mount 또는 RMS Threaded Component와 연결
Mitutoyo Bore and Radius Gauges Mitutoyo Bore and Radius Gauges
  • Bore Gauges Available in Two Form Factors
  • Radius Gauge Leaves Ranging from 0.01” to 0.5”
  • Ideal for Automotive, Aerospace, and Manufacturing Applications
Mitutoyo Depth Micrometers Mitutoyo Depth Micrometers
  • Accuracy up to 0.001”
  • Depth Rod Lengths up to 6”
  • Ratchet Stop for Accurate, Repeatable Measurements
Mitutoyo Digital Micrometers Mitutoyo Digital Micrometers
  • IP65 Rated QuantuMike® and Digimatic® Models
  • Easy-to-Read Digital Display
  • 0-1”, 1-2”, and 2-3” Range Options
Mitutoyo Gauge Block Sets Mitutoyo Gauge Block Sets
  • Available in Steel and Ceramic Block Sets
  • Rectangular Base for Accurate Wringing
  • Includes Inspection Certificate
Mitutoyo Height Gauges Mitutoyo Height Gauges
  • 최대 높이가 24인치인 높이 게이지
  • 읽기 쉽고 사용이 간편한 디지털 제어 기능
  • 기준점을 재설정할 필요 없이 위치 정보를 유지하는 리니어 엔코더
Mitutoyo Mechanical Micrometers Mitutoyo Mechanical Micrometers
  • Available as Standard, Blade Micrometer, or with Interchangeable Anvils
  • Measurement Ranges from 0 – 6”
  • Baked Enamel Finish on Frame for Durability
Mitutoyo Pocket Rulers and Protractors Mitutoyo Pocket Rulers and Protractors
  • English and Metric Units
  • Stainless Steel Construction
  • High Measurement Resolution
Mitutoyo Screw Pitch Gauges Mitutoyo Screw Pitch Gauges
  • Screw Pitch Gauge Sets with 28, 30, or 51 Leaves
  • Unified and Metric Screw Pitch Ranges from 4-46 Threads per Inch (TPI) or 0.25 – 6mm
  • Steel Construction Ensures Accurate Readings Over Time
Mitutoyo Thickness Gauges Mitutoyo Thickness Gauges
  • 0 – 0.5” Range with 0.0005” Resolution
  • Easy-To-Read Digital LCD Display
  • ABSOLUTE® Linear Scale Eliminates Need for Zeroing
Mitutoyo Wire Gauges Mitutoyo Wire Gauges
  • Manufactured to the American Wire Gauge (AWG) Standard
  • Slots Ranging from AWG #36 to #0
  • Steel Construction with Satin Chrome Finish
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요