제품이 장바구니에 추가됨

Accessories for Manual Stages and Slides

Filter
Stage Adapter Plates and Accessories Stage Adapter Plates and Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30mm, 40mm, 70mm, 125mm TECHSPEC® Crosseded Roller Translation Stages와 호환
  • Rotary, Tip-Tilt TECHSPEC® Stages와 호환
  • 스테이지를 X-Y-Z 축으로 배치하는데 사용
  • Black Anodized 알루미늄 구조
Drive Mechanisms Drive Mechanisms
  • Micrometer, Fine Screw, Digital과 Differential 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing Stages와 호환
Zaber™ High Accuracy Linear Actuators Zaber™ High Accuracy Linear Actuators
  • 작고 견고한 설계 적용
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 내장형 250 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
90° Angle Brackets 90° Angle Brackets
  • 미터식, 영국식 및 공통 슬롯 버전
  • 표준 ¼-20 또는 M6 x 1.0 Holes/Slots 또는 AllSlots
  • 대형 및 소형
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조
Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides
  • Translation 스테이지에 English/metric 포스트와 포스트 홀더를 마운트 합니다.
  • 중간 ¼-20, M6 x 1.0 나 M16 x 1.0 구멍
  • Black anodized 알루미늄 재질
Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Metric/English and English/Metric Adapter Plates Metric/English and English/Metric Adapter Plates
  • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
  • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
  • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄
Thread-to-Thread Adapters Thread-to-Thread Adapters
  • Male to Female Thread 디자인
  • 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
  • ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용
Ball-Point Hex Driver Sets Ball-Point Hex Driver Sets
  • English와 Metric 드라이버 세트
  • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
  • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합
Allen Wrenches Allen Wrenches
  • English 와 metric
Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
Socket Head Cap Screw Kits Socket Head Cap Screw Kits
  • English와 Metric Kits 이용 가능
  • Storage Case 제공
  • 가장 널리 이용되는 사이즈와 길이로 제작
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
Socket Head Set Screw Kits Socket Head Set Screw Kits
  • English와 Metric Kit 이용 가능
  • 가장 빈번하게 요청되는 Socket Head Set Screws 포함
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program