제품이 장바구니에 추가됨

Achromatic Lenses

Achromatic Lens는 색수차를 최소화하거나 아예 제거하는 데 사용됩니다. Achromatic 디자인은 또한 구면수차 최소화에도 도움이 됩니다. Achromatic Lens는 fluorescence microscopy, image relay, 검사 또는 spectroscopy를 포함한 다양한 용도에 아주 적합합니다. Achromatic Lens는 종종 두 개의 요소를 접합하거나 하나의 하우징에 장착하는 식으로 설계되기도 하며 동급 singlet lens에 비해 spot size가 작습니다.

Edmund Optics는 매우 다양한 Achromatic Lens를 공급합니다. UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II 또는 SWIR을 포함해 UV, VIS 또는 IR 스펙트럼을 위한 여러 가지 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 또한, UV 또는 IR용으로 특별 설계된 Achromatic Lens를 이용할 수 있는데 이 렌즈는 동일하거나 비슷한 파장 범위에 맞춰 코팅된 일반적인 Achromatic Lens에 비해 보다 우수한 성능을 제공합니다. Achromatic Lens의 색상보정 기능과 Asphere의 우수한 구면수차 보정 능력을 결합한 Aspherized Achromatic Lens도 공급합니다. 1:1 conjugate ratio 또는 높은 도수의 배율이 필요한 용도에는 Triplet Achromatic Lens를 사용할 수 있습니다.

Filter
MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses MgF2 Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 0° 입사각용으로 설계
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
  • VIS 0°VIS-NIR Coated Achromats 또한 이용 가능
VIS 0° Coated Achromatic Lenses VIS 0° Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 0°의 입사각을 위한 디자인
  • 425 - 675nm에서 표면당 0.4% 미만의 반사율
  • MgF2VIS-NIR 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능
VIS-NIR Coated Achromatic Lenses VIS-NIR Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 0도의 입사각을 위한 디자인
  • 880nm에 0.25%보다도 낮은 반사율
  • MgF2VIS 0° 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능
Near-IR (NIR) Achromatic Lenses Near-IR (NIR) Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • NIR 파장 영역(750-1100nm)​에서 Resolution은 향상하고 Spot 사이즈는 축소하도록 설계
  • 최대 2μm의 단색 광원으로 인한 구면 수차 감소
  • 750–1550nm 영역에서 1% 미만의 반사율을 제공하는 광대역 AR 코팅
Near-UV (NUV) Achromatic Lenses Near-UV (NUV) Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 345 - 700nm 구간에서 뛰어난 투과율
  • NUV LED 및 수은등과 사용하기 적합
  • 저렴한 가격, 접합식 디자인
YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 532nm 및 1064nm에서 0.25% 미만의 절대 반사율을 갖도록 최적화됨
  • 500 - 1100nm 대역에서 우수한 투과성
  • Air-Spaced Focusing Doublet를 대체할 수 있는 저가형 렌즈
MgF<sub>2</sub> Coated Negative Achromatic Lenses MgF2 Coated Negative Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Aspherized Achromatic Lenses Aspherized Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 독창적이면서도 혁신적인 디자인, 색수차가 보정된 저가형 비구면 렌즈
  • Standard Achromatic Lens보다 뛰어난 색 교정
  • 머신 가공된 비구면 렌즈와 동급의 구면 수차 보정
  • Prescription 데이터 이용 가능
Large Precision Achromatic Lenses Large Precision Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 접합 또는 공기층 디자인으로 제공
  • 결합이 용이한 마운트 버전 이용 가능
  • MgF2 무반사(AR) 코팅 처리
Hastings Triplet Achromatic Lenses Hastings Triplet Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 독특한 3중 광학 요소 디자인
  • MgF2 코팅 처리
  • Steinheil Triplet Achromatic Lenses 역시 이용 가능
Steinheil Triplet Achromatic Lenses Steinheil Triplet Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV-to-NIR Corrected Triplet Lenses UV-to-NIR Corrected Triplet Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 플루오르화칼슘 및 용융 실리카 소재의 광학 요소
  • 193nm - 1000nm에서 광대역 색 보정 디자인
  • 형광 및 분광 용도에 적합
Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
  • 광학 시스템과의 결합을 간소화함
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능
C-Mount Achromatic Pairs C-Mount Achromatic Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • C-마운트 타입으로 이미징 용도와의 결합이 용이함
  • 조리개가 내장되어 광처리 제어력 향상
  • 릴레이 또는 프로젝션 용도에 적합
Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 632.8nm 및 1064nm에서 색이 보정됨
  • 구면 수차 감소를 위해 최적화됨
  • 소재 가공 용도를 위해 스폿 크기 최소화
Mounted Achromatic Lens Pairs Mounted Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 직경 옵션: 15mm, 30mm
  • 무반사(AR) 코팅 렌즈
  • Mounted Achromatic Pairs Kit 보유
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses Plastic Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 색수차가 보정된 플라스틱 비구면 렌즈
  • 회절성 표면으로 색수차 최소화
  • 저렴한 사출 디자인
Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 3–5μm 범위에서 색보정
  • Near Diffraction Limited 포커싱 성능
  • 전체 Prescription Data 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Precision Aspherized Achromatic Lenses Precision Aspherized Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 전체가 유리 소재이면서 색수차가 보정된 비구면 렌즈
  • 이미징 및 생명 공학 용도에 안성맞춤
  • MgF2 코팅 처리
Achromatic Lens Kits Achromatic Lens Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 12.5mm 및 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • MgF2, VIS 0°, VIS-NIR 코팅 옵션
  • TubeOptical Cage System과 기계적 호환
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
  • 다양한 배율에 최적화
  • OEM 용도 결합에 적합
  • 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리
Ultra-Broadband Achromatic Lenses Ultra-Broadband Achromatic Lenses
  • 광대역 색보정 디자인
  • 800 - 4000nm에서 90%가 넘는 투과율
  • 초분광 이미징 용도에 적합
  • Near-IR (NIR) Achromatic Lenses 또한 이용 가능

Featured Resources
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program