제품이 장바구니에 추가됨

Active Optical Components

Active Optical Component는 adaptive reflection, 가변 diffusion, 또는 tunable focusing을 포함한 다양한 전기적 방법을 통해서 빛을 조종하는 데 사용됩니다. Active Optical Component는 테스트, 조명 시스템, 웨이브프런트 조정, 현미경 관찰을 포함한 다양한 생활 과학, 산업 또는 연구 용도에 적합합니다. 또한, Active optics는 복잡한 광학 시스템을 좀 더 간단하게 만드는 효율적인 대체품으로 사용될 수 있으며, 이것은 시스템의 사이즈를 줄여주거나 복잡한 시스템 및 추가적인 부품의 필요를 없애줍니다.

Edmund Optics에서는 deformable mirror와 같은 adaptive optics 외에도 liquid lens, variable diffuser 또는 laser speckle reducer를 포함한 다양한 종류의 Active Optical Component를 제공합니다. Focus-tunable lenses는 liquid lens로서 초점 조절을 위한 전류 제어에 사용되며, multi-lens focus 또는 zoom system의 필요성을 없애줍니다. Deformable mirrors를 포함한 Adaptive optics는 광학 시스템의 품질 향상을 위해서 웨이브프런트를 조종하는 데 사용됩니다.

Dynamic Optics Deformable Lenses Dynamic Optics Deformable Lenses 신제품
  • 파면 보정용 투과형 적응(adaptive) 광학 부품
  • 가시광선 무반사(AR) 코팅으로 97%가 넘는 투과율
  • 현미경 어플리케이션에서의 수차 보정에 적합
Optotune Beam Shifters Optotune Beam Shifters
  • 각도 포지셔닝 정확도가 높아 해상도가 최대 4배까지 증가
  • 가볍고 컴팩트한 설계가 적용되어 transition(전환) 시간이 짧음
  • Optotune ICC-4C-2000 Controller(#23-717) 필요
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture Hirose Connector
Top Seller
Optotune Focus Tunable Lenses 16mm Clear Aperture Hirose Connector Optotune Focus Tunable Lenses 16mm Clear Aperture Hirose Connector
Top Seller
Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture FPC Connector Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture FPC Connector
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune Fine Steering Mirrors
  • mrad의 빔 조향, µrad의 해상도
  • 저출력 및 고출력 레이저용 금속/유전체 코팅 적용
  • 레이저 워블링(Wobbling) 용도에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요