제품이 장바구니에 추가됨

Optical Adhesives

광학 접착제는 다양한 광학 용도에서 광학 시스템에 광학 부품을 결합 또는 접착하는 데 사용됩니다. 광학 접착제는 curing lamp와 사용하면 접착 과정을 쉽고 빠르게 할 수 있습니다. 광학 접착제를 사용하면 부품을 원하는 장소나 위치에 견고하게 부착해 시스템 내부에 광학 부품을 정밀 배치할 수 있습니다. 광학 접착제를 사용하면 기존 부품을 직접 결합하거나 배치할 수 있어 부품을 추가 구매할 필요가 줄어듭니다.

Edmund Optics는 많은 광학 수정 또는 배치 필요성에 맞는 광범위한 종류의 광학 접착제를 공급합니다. 바인더는 금속-유리, 유리- 유리, 유리-플라스틱, 금속-플라스틱 또는 금속-금속 간의 결합을 위해 사용할 수 있어 대부분의 광학 접합 필요성에 적합합니다. 다양한 종류의 Curing lamp나 light gun을 사용하여 접착제 경화 환경을 제어할 수 있습니다. 일반적인 목적의 보안경으로 사용하거나 접착제 경화 시의 UV 복사에 대한 보호 장비로 사용할 수 있는 여러 가지 UV 차단 보안경도 이용할 수 있습니다.

Norland Optical Adhesives	Norland Optical Adhesives
Top Seller
Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes 신제품
  • 2 또는 10g 접착제가 사전 주입된 공압식 주사기 타입
  • 유리, 금속, 플라스틱용 접착제
  • 사용 시 Dispensing Unit & Dispenser Tip 필요
  • Applicator 및 Bulk Bottle 타입의 Norland 접착제 또한 이용 가능
Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Norland Index Matching Liquid (IML) 150
  • 589nm에서 1.52의 굴절률
  • 일시적인 광섬유 슬라이싱 용도에 적합
  • 6g 또는 30g 용량이 사전 주입된 주사기 타입
Norland Electronic Adhesives Norland Electronic Adhesives
  • 단일 구성 요소 UV 경화 접착제
  • 유리, 금속, 플라스틱에 사용할 수 있는 우수한 접착력
  • 밀봉, 밀폐, 고정 작업에 적합
Dispensing Guns and Hand Plungers Dispensing Guns and Hand Plungers
Dispenser Barrels and Accessories Dispenser Barrels and Accessories
Milbond Adhesive System Milbond Adhesive System
  • 2가지로 구성된 에폭시 접착 시스템
  • 유리-금속 접합
  • 미러 마운팅에 적합
  • Milsolve Decementing Agent 보유
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program