제품이 장바구니에 추가됨

Allied Vision

Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras
  • 직각 USB 포트 방향
  • 머신 비전 및 임베디드 어플리케이션에 적합한 고성능, 저비용의 컴팩트 제품
  • 온보드 이미징 프로세싱이 가능한 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 Camera 보유
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras
Top Seller
  • 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
  • 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC)  기술
  • 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
  • Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능
Allied Vision Manta PoE Cameras Allied Vision Manta PoE Cameras
  • 최대 1.1” Max. 센서
  • 128MB의 온보드 메모리
  • Power over Ethernet으로 유연성 향상
Allied Vision Manta GigE Cameras Allied Vision Manta GigE Cameras
Top Seller
  • 아날로그 카메라 대체
  • 1" 센서까지 지원
  • 최대 125 fps
  • 32MB Onboard Memory

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program