Universal Right Angle Brackets
- Metric & English Bench Plate 및 Breadboard에 사용할 수 있는 보편적 디자인
- ¼-20 또는 M6 소켓 헤드 캡 나사 사용
- 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
90° Angle Brackets
- 미터식, 영국식 및 공통 슬롯 버전
- 표준 ¼-20 또는 M6 x 1.0 Holes/Slots 또는 AllSlots
- 대형 및 소형
- 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조
Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages
- Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
- Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
- Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Threaded Base Plates
- 2가지 크기 가능
- 2가지 platform 옵션: English와 Metric
- English: ½” 정 사각에 4개의 #8-32 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 ¼-20 구멍
- Metric: 12.5mm 정 사각에 4개의 M4 x 0.7 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 M6 x 1 구멍
- 알루미늄 plate
Metric Base Plates
- 3가지 크기 가능
- #55-036 어댑터를 사용하여 Metric post와 같이 사용
- Metric과 English Breadboard에서 다 사용 가능한 Slot 디자인
- Metric 계열의 부품을 위해 디자인된 Mounting Holes
- Black anodized 알루미늄
Slotted 2” x 3” Base Plates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 기존의 Mounting 부품에 다양성을 증가
- 일반적인 Breadboard에 직접 mounting할 때 적합
- ¼-20 Counterbore 구멍이나 M6 x 1.0 Holes/Slots
Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides
- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®