제품이 장바구니에 추가됨

Blackout 재질

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels
  • 1” Diameter Labels Available in MaxiBlack™, Metal Velvet™, or Spectral Black™ Coatings
  • Standard or Low Outgassing Adhesive Options
  • 5 Labels Per Sheet
  • Full Sheet and Rolls Available 
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes
  • Acktar Hexa-Black™의 광흡수 기술
  • 이미징 시스템의 미광 및 노이즈 감소
  • Grazing Angle에서 제로에 가까운 정반사율
  • 최대 8 x 10-7의 미광 차단율
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar Light Absorbent Panels 신제품
  • 마운트가 가능한 Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ 및 Hexa-Black™ 테크놀로지
  • UV - MWIR 및 UV - LWIR 구간에서 높은 성능 발휘
  • 반구형 반사율(Hemispherical Reflectance)이 낮음
Acktar Light Absorbent Foil and Film Acktar Light Absorbent Foil and Film
Top Seller
  • 확산, 램버시안 또는 정반사
  • UV - IR 구간에서 광대역 성능 발휘
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls
  • 대량 용도에 적합한 25m 규격의 대형롤 타입
  • MaxiBlack™, Metal Velvet™, Spectral Black™ 코팅
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션
  • 소형 크기로도 이용 가능
Light Absorbing Black-Out Material Light Absorbing Black-Out Material
Top Seller
  • 빛을 가두고 차단하거나 빔을 멈출 때 사용
Veluminum™ Panels Veluminum™ Panels
  • 정밀 아노다이징 처리된 알루미늄 표면으로 반사율 감소
  • 가시광에 대한 높은 흡수율
  • 25.4mm 직경으로 벤치탑 시스템에 사용하기 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요