제품이 장바구니에 추가됨

C-Mount Optical Components

C-Mount Components are used to mount a variety of optical components into an optical system. C-Mount Components generally feature an aperture into which an optical component is fitted. Threaded rings are used to secure C-Mount Components to C-Mount compatible systems. A wide range of C-Mount Components are available to fit a range of optical components such as optical fiber, beamsplitters, or eyepieces.

C-Mounted Cube Beamsplitters C-Mounted Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 장착 및 정렬 단순화
  • 표준형 Female C-Mount Threaded Hole
  • 표준 및 비편광 빔분할 옵션
  • 별도의 C-Mounted Beamsplitter, Filter, Mirror 이용 가능
C-Mounted Filters C-Mounted Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Hot 과 Cold미러 옵션 가능
  • 4개의 Female C-Mount Threaded 구멍
C-Mounted First Surface Mirror C-Mounted First Surface Mirror
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Precision Alignment용으로 아주 적합
  • 35 x 35 x 3mm Mirror 규격
  • Housing 규격: 50mm H x 38mm W x 38mm D
  • MirrorHousing은 별도 구매 가능
C-Mounted Penta Prism C-Mounted Penta Prism
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • 시각적/비디오 용도에 매우 적합함
  • 당사의 C-Mount Components와 쉽게 결합됨
C-Mounted Plate Beamsplitters C-Mounted Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Pre-Mounted 90 Degree Interface
  • 4개의 C-Threaded Mounting Holes
  • 다양한 Beamsplitting 옵션 이용 가능
  • 추가 C-Mounted Beamsplitters, Filters, 그리고 Mirrors 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program