제품이 장바구니에 추가됨

C, S, and T-Mount Components

Filter
C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 단순 Lens, Achromat, Filter, Reticle용 마운트
  • C, S, T-Mount 부품을 결합하도록 설계됨
  • Retaining Ring(포함)으로 옵틱을 제자리에 고정
C, S, and T-Mount Extensions Tubes C, S, and T-Mount Extensions Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Fixed Tube Extension을 광학 시스템에 추가할 때 사용
  • 반대쪽 끝에 Male/Female Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes
  • Acktar Hexa-Black™의 광흡수 기술
  • 이미징 시스템의 미광 및 노이즈 감소
  • Grazing Angle에서 제로에 가까운 정반사율
  • 최대 8 x 10-7의 미광 차단율
C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 미세 초점 조절을 위해 정교하게 쓰레드된 Internal Barrel
  • 미광 감소를 위한 Inner Diameter Baffle Thread
  • 조절 제어를 위해 Female 끝단에 Knurled Lip 보유
Brass Spacer Ring C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Male C, S, T-Mount Thread 위에 장착
  • 정확한 간격 조절을 위해 다양한 두께로 제공
  • Spacer Ring Kit 이용 가능
C, S, and T-Mount Polarizer Holders C, S, and T-Mount Polarizer Holders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 폴라라이저를 C, S, T-Mount 시스템에 결합하는 데 사용
  • 홀더 내에서 폴라라이저를 최대 90°까지 회전 가능
  • 12.5, 20, 25, 50mm 직경의 폴라라이저를 고정하도록 설계됨
C-Mount Helicoid Barrels C-Mount Helicoid Barrels
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱과 호환
  • Male 및 Female C-Mount Thread
  • 광학 부품을 회전하지 않으면서 선형 이동 제공
Rotary Optic Mount Rotary Optic Mount
  • 수동 방식의 360° 회전
  • Pre-Mounted Linear Polarizer와 이용 가능
  • T-Mount Optic Mounts와 호환 가능
C and T-Mount Motorized Shutters C and T-Mount Motorized Shutters
Top Seller
  • Male/Female C- 및 T-Thread가 있어 통합이 간편함
  • TTL 입력을 통한 간편한 On/Off 동작
  • M6 및 1/4-20 Tapped Hole이 있어 포스트 장착 가능
C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • C, S, T-Mount 시스템을 위한 가변형 구경
  • 결합이 간편하도록 반대쪽 끝단에 Male 및 Female Thread 보유
  • Rotating Ring 또는 Lever를 이용해 정밀도 제어 조절 가능
Achromat Prototyping System Achromat Prototyping System
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 이미지 렌즈 시스템을 위한 원형
  • 원하는 배율과 f/#를 확인하는데 적합
  • C-mount CCD 카메라와 사용되는 나선형의 배럴과 호환
C and S-Mount Fiber Adapters C and S-Mount Fiber Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • C 및 S-Mount Threading
  • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
  • SMA, FC, FC/APC, ST 광섬유 커넥터
Manual Cage Filter Wheel Manual Cage Filter Wheel
  • Cage 및 Tube 시스템과 호환 가능
  • 25mm Filters 지지
  • 6개로 분리된 Positions
C-Mount Filter/Polarizer Holder C-Mount Filter/Polarizer Holder
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Optic Cells은 사각 또는 원형 광학 부품을 고정할 수 있음
  • 전체 Holder에는 Housing 1개와 Optic Cell 1개가 필요함
  • Post Mounting을 위해 M6 또는 ¼-20 Tapped Holes 사용 가능
C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cube 및 Plate Beamsplitter, Filter, Mirror를 장착하기 위한 C, S, T-Mount 솔루션
  • 90°의 마운팅 인터페이스 제공
  • English 또는 Metric 기반의 시스템을 위한 ¼ -20 및 M6 Tapped Mounting Thread
C, S, and T-Mount Kinematic Mounts Kinematic C-Thread, T-Thread, and S-Thread Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • C, T, S-Mount 부품을 고정하도록 설계
  • 수평형 마운팅 어댑터 이용 가능
  • Hex Key 엑세스를 위한 탈부착식 Turning Knob
90° Kinematic Adapter 90° Kinematic Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • M6 Mounting Hole
  • 대부분의 TECHSPEC® Kinematic Mount와 호환 가능
C and T-Mount Component Kits C and T-Mount Component Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 시스템 및 프로토타이프 설계에 이상적인 C 및 T-Mount 부품으로 구성
  • Tube 및 Benchtop 시스템과의 결합을 가능하게 함
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
C, S, and T-Mount Ring Mounts C, S, and T-Mount Ring Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • C, S, T-Mount 튜브 시스템 조립 후의 장착을 허용
  • ¼-20 또는 M6 Tapped Mounting 옵션
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C, S, and T-Mount Thread Adapters C, S, and T-Mount Thread Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 모든 종류의 가용 Tube System Thread 유형이 다른 유형과 호환되도록 함
  • 확장되는 길이를 최소화하는 소형 디자인
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C, S, and T-Mount Double Thread Rings C, S, and T-Mount Double Thread Rings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • C, S, T-Mount Tube와의 연결 호환성을 극대화함
  • Female 또는 Male Thread 옵션
  • Rotating Ring 또한 이용 가능
M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	Machine Vision Adapters for C and T-Mount Components 신제품
  • C 및 T-Mount 부품을 이미징 시스템에 결합시킴
  • M22.5 - M40.5의 머신 비전 Thread와 호환
  • Step-Up 디자인으로 비네팅 현상 방지
C and T-Mount to Objective Adapters     C and T-Mount to Objective Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 현미경 대물렌즈를 결합하여 디지털 현미경 시스템 구축
  • Male C & T-Mount Thread 및 Female Objective Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C and T-Mount Light Guide Mounting Adapters C and T-Mount Light Guide Mounting Adapters
  • 광학 부품에 Light Guide 장착 시 사용
  • C-Mount 및 T-Mount 버전으로 제공
  • Articulating Arm 패키지 이용 가능
C and T-Mount Eyepiece Mounts C and T-Mount Eyepiece Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 접안렌즈를 C 및 T-Mount 시스템에 결함시킴
  • Male C 및 T-Mount Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C and S-Mount Diode Mounts C and S-Mount Diode Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 결합이 간편하도록 C 및 S-Mount Thread 보유
  • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
  • 일반적인 Laser Diode 또는 Photodiode 수용
C-Mounted Plate Beamsplitters C-Mounted Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Pre-Mounted 90 Degree Interface
  • 4개의 C-Threaded Mounting Holes
  • 다양한 Beamsplitting 옵션 이용 가능
  • 추가 C-Mounted Beamsplitters, Filters, 그리고 Mirrors 이용 가능
Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341 C-Mount Camera Lens Adapters
Top Seller
  • C-mount 비디오 카메라에 SLR 카메라 렌즈 장착 가능
T-Adapter for Camera Bodies T-Adapter for Camera Bodies
  • Standard 35mm SLR Camera를 T-mount에 결합
  • T-Components를 사용
Single Tube DIN Microscopes Single Tube DIN Microscopes
  • 대물렌즈를 C-마운트 카메라 또는 DIN 접안렌즈와 결합
  • DIN 표준 대물렌즈와 호환
  • 대물렌즈 및 접안렌즈 미포함
C-Mount Manual Objective Turrets C-Mount Manual Objective Turrets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 모듈형 현미경 시스템을 생성하기 위해 C-마운트 튜브 시스템과 호환 가능
  • 4개의 대물렌즈 지점
  • MitutoyoNikon 대물렌즈와 호환 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요