제품이 장바구니에 추가됨

Cage System Accessories

Filter
Cage System Iris Cage System Iris
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.8 – 12mm 조절 가능 Aperture
  • 최소부터 최대 Aperture 전 구간에서의 매끄러운 동작
  • 모든 종류의 25mm Cage System Plate에 부착
90° Kinematic Adapter 90° Kinematic Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • M6 Mounting Hole
  • 대부분의 TECHSPEC® Kinematic Mount와 호환 가능
M23.2 Adjustable Length Tubes M23.2 Adjustable Length Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cage System 길이 조절 지원
  • Locking Ring을 통한 손쉬운 길이 조절
  • M23.2 x 0.75 Threading
  • Combine with Thread Adapters와 함께 사용해 여러 개의 Fixed Extension Tubes 결합
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23.2 and M27.5 Tube Adapters & Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Ball-Point Hex Driver Sets Ball-Point Hex Driver Sets
  • English와 Metric 드라이버 세트
  • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
  • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합
Cage System Replacement Hardware Cage System Replacement Hardware
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다른 Optical Cage System 부품을 Plate에 연결하기 위한 10mm Long SHCS
  • Plates에 Rod를 고정하기 위한 2.5mm Long SHSS
  • Plates에 Components 및 Optical Mounts를 고정하기 위한 6mm Long SHSS
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program