제품이 장바구니에 추가됨

Cage System Support Rods

Cage System Support Rod는 TECHSPEC Optical Cage System을 견고하게 결합하는 데 사용됩니다. Cage System Support Rod는 Optical Cage System의 핵심 지지 구조를 형성하도록 설계된 여러 가지 크기의 스테인리스 스틸 지지봉으로 구성되어 있습니다. Cage System Support Rod는 Cage System Plate에 매끄럽게 장착되며 모듈식 광학 시스템을 쉽게 결합할 수 있습니다. Cage System Support Rod는 또한 광학 마운트가 rod를 따라 미끄러질 수 있도록 해 대형 슬라이드나 스테이지 필요성을 없애 줍니다.

Filter
3mm Cage System Support Rods 3mm Cage System Support Rods
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • Cage System 구조를 위한 견고한 기초 제공
  • 연마 가공한 440 Stainless Steel로 높은 내구성과 매끄러운 움직임 가능
  • 폭 넓은 용도를 위한 다양한 길이
  • 6mm Cage System Rods도 이용 가능
6mm Cage System Support Rods 6mm Cage System Support Rods
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • Cage System 구조를 위한 견고한 기초 제공
  • 연마 가공한 416 Stainless Steel로 높은 내구성과 매끄러운 움직임 가능
  • 각각의 끝부분에 M3 Mounting Holes이 있음
  • 3mm Cage System Rods도 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요