제품이 장바구니에 추가됨

Calcium Fluoride Optics

Calcium Fluoride (CaF2) 광학 부품들은 분광기용 윈도우나 렌즈 또는 극저온의 열화상 이미징 시스템에 사용됩니다. Calcium Fluoride (CaF2) 광학 제품은 자외선(UV), 가시광선 또는 적외선(IR)에 이르는 넓은 파장대 영역을 사용하는 용도에 이상적입니다. Calcium Fluoride(플루오르화칼슘)은 낮은 흡수력과 높은 damage threshold를 가지기 때문에 엑시머 레이저와 사용하는 경우 탁월한 소재가 됩니다. Calcium Fluoride (CaF2)는 굴절률이 낮아서, anti-reflection 코팅이 필요 없는 특징을 가지고 있습니다.

Edmund Optics에서는 광학 윈도우, 광학 렌즈, 프리즘, 빔스플리터 같은 다양한 종류의 Calcium Fluoride (CaF2) 광학 부품을 제공합니다. Calcium Fluoride (CaF2) Optical Window는 분광기용 윈도우로 사용하기에 이상적입니다. Calcium Fluoride (CaF2) Optical lens는 분광기와 관련된 다양한 작업에 사용됩니다. Calcium Fluoride (CaF2) Prism은 자외선(UV)에서부터 적외선까지 넓은 범위에서 사용하실 수 있습니다. Calcium Fluoride (CaF2) Beamsplitter는 넓은 적외선(IR) 영역에서 45°의 입사각에 맞게 디자인되었습니다.

Filter
TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 266nm 또는 4μm 설계 파장 옵션
  • 200nm -7μm에서 높은 투과율
  • 다이아몬드 선삭 가공으로 높은 표면 정밀도 제공
  • 진공 UV 등급의 CaF2기판
Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows Calcium Fluoride (CaF2) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 흡수율이 낮고 투과율이 높은 UV 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2)
  • 굴절률 낮음
  • 250 - 5000nm 파장 대역에 대한 무반사(AR) 코팅 가능
  • Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window 보유
Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Wedged Windows Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows
ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses
  • 350nm-7μm에서의 90% 보다도 높은 투과율
  • 낮은 굴절률
TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 낮은 굴절률
  • 진공 등급의 UV 기판
  • 비코팅, VIS-NIR, NIR II Broadband AR 코팅 옵션
Infrared (IR) Right Angle Prisms Infrared (IR) Right Angle Prisms
  • 게르마늄(Ge) 및 셀렌화아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광경로 변화
  • 시준형 광원에 사용하기 적합
  • 별도의 적외선 광학 부품 이용 가능
Infrared (IR) Wire Grid Polarizers Infrared (IR) Wire Grid Polarizers
Infrared (IR) Equilateral Prisms Infrared (IR) Equilateral Prisms 재고정리
  • CaF2, Ge, ZnSe 기판
  • 파장 분리 용도에 적합
  • 시준 광원과 사용하도록 설계됨
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
ISP Optics Infrared (IR) Diffusers ISP Optics Infrared (IR) Diffusers
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Windows 재고정리
  • 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 낮은 용해도와 화학적 불활성을 보임
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses 재고정리
  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Plano-Concave (PCV) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Plano-Concave (PCV) Lenses 재고정리
  • 굴절률 낮음
  • IR 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2) 기판
  • 광학 테이블 기반 실험용 영국식 표준 규격으로 제공
ISP Optics Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
  • 0.35 - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 적외선 시스템과 통합하는 데 적합
ISP Optics Infrared Beamsplitters ISP Optics Infrared Beamsplitters
  • 1.5 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅
  • 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계
  • 기판 소재: 플루오르화 칼슘/셀렌화 아연
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program