제품이 장바구니에 추가됨

Optical Cleaning

광학 세정 제품들은 유지보수 또는 검사 용도로 민감한 광학 부품들을 세정하거나 안전하게 다루는 데 사용됩니다. 광학 세정 제품들은 광학 부품의 표면을 손상시킬 위험 없이 광학 표면에서 잔류물이나 부스러기를 제거하기 위한 렌즈 티슈, 압축 공기, 세제를 포함한 다양한 제품들로 구성되어 있습니다. 광학 세정 제품들은 다양한 크기와 재질로 만들어져 여러 가지 광학 세정 필요성에 아주 적합합니다.

Edmund Optics는 대부분의 세정 필요성에 적합한 다양한 유형의 광학 세정 제품을 공급합니다. 렌즈 티슈와 천은 광학 부품 표면에 흠집을 낼 위험 없이 유분이나 잔류물을 제거하는 데 아주 적합합니다. 압축 공기는 장비를 손으로 만져 손상시킬 가능성 없이 먼지나 기타 입자를 건조한 공기를 발사해 제거합니다. 장갑은 민첩성을 저하시키지 않으면서 부품을 안전하게 다룰 수 있는 부드러운 소재로 제작되어 있습니다. 깨끗하고 안전한 보관을 위한 렌즈 파우치도 사용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program