제품이 장바구니에 추가됨

Coherent®

Coherent® Single Frequency Sapphire™ NX Laser Systems Coherent® Single Frequency Sapphire™ NX Laser Systems 신제품
  • 1.5MHz 미만의 아주 좁은 선폭
  • 최대 출력: 200mW
  • 파장 옵션: 488nm, 532nm
Coherent® Sapphire™ LPX Laser Systems Coherent® Sapphire™ LPX Laser Systems 신제품
  • 최대 출력: 500mW
  • 출력: 300mW, 500mW
  • 파장 옵션: 488nm, 532nm, 561nm
II-VI LightSmyth™ Nanopatterned Silicon Stamps II-VI LightSmyth™ Nanopatterned Silicon Stamps 신제품
  • 나노 규모의 그루브(홈)로 구성된 표면
  • 다양한 그루브 간격 및 깊이
  • 나노광학 연구 용도에 안성맞춤
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems
  • 광섬유 기능이 추가된 고성능 OBIS™ LX/LS 레이저
  • 광섬유의 영구적 부착으로 파워가 보장되고 제품 수명이 증가
  • FC/APC 커넥터가 있는 싱글 모드의 편광 유지 광섬유로 노이즈가 적은 고품질의 레이저 빔 출력 제공
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems 또한 이용 가능
Coherent® Lasercam™ Beam Profiler Coherent® Lasercam™ Beam Profiler
  • 12 및 14-bit Digital USB 2.0 Interface 옵션
  • 높은 민감도와 다양한 범위
  • Intuitive BeamView™ 스프트웨어 포함
Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors
  • ISO 17025 인증 획득
  • 스펙트럼 보정 기능 내장
  • 자동 온도 보정 기능
Coherent® Beam Position Sensing Thermopile Power Sensors Coherent® Beam Position Sensing Thermopile Power Sensors
  • 고파워 측정을 위한 Thermopile Detector Element
  • Detector Surface에서의 빔 위치 측정
  • ISO 17025 인증 획득
Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules
  • External Focus - 최대 100mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수
Coherent® Laser Power and Energy Meters Coherent® Laser Power and Energy Meters
Coherent® Thermopile Power Sensors Coherent® Thermopile Power Sensors
  • 손상에 대한 뛰어난 내성
  • 광범위한 동적 영역
  • ISO 17025 인증 획득
The Coherent® PowerMax Wand The Coherent® PowerMax Wand
  • 고감도의 Silicon Photodiode
  • 슬림형 제품
  • Ideal for CW or Pulsed Laser Measurements
Coherent® OBIS™ Heat Sink Coherent® OBIS™ Heat Sink
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Coherent® OBIS™ Laser를 위한 디자인
  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • 10 Heat Sink Fins
Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems
  • 가장 빠른 응답 속도로 레이저 에너지 측정이 가능한 시스템
  • 완전 통합형 Plug-and-Play USB 시스템
  • 빔 전체를 측정할 수 있는 대형 활성 영역
Coherent® Visible Laser Diode Modules Coherent® Visible Laser Diode Modules
  • 소형의 외관에 내구성을 지닌 고품질 레이저 다이오드
  • 가시성이 높은 635nm와 670nm 파장
  • 정교한 일렉트로닉 디자인으로 빔 속성 일정하게 유지
Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors
  • 고감도 및 고해상도의 광대역 스펙트럼 범위
  • 최대 직경 19mm의 넓은 활성 영역 센서
  • 1mW/cm2를 초과하더라도 포화 상태가 되지 않는 평평한 광대역 출력
Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors
  • 최대 300W의 레이저 파워를 측정하도록 설계
  • 수냉(Water-cooling)을 적용할 수 없는 용도에 적합
  • 콤팩트한 사이즈로 휴대가 가능해 현장 용도로 사용하기 적합
Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors
  • 최대 5kW의 레이저 파워까지 견딜 수 있는 수냉(Water-Cooling) 능력
  • 0.25 - 11μm에서 평평한 스펙트럼 보유
  • 다양한 빔 직경을 수용하기 위한 50mm 대형 구경
Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems
  • 단일 주파수, 시준형, TEM00 출력빔
  • 1미터가 넘는 긴 간섭성 길이
  • 뛰어난 신호대잡음비(SNR)
  • OBIS LX/LS Power Supply, 소프트웨어, 액세서리와 호환 가능
CO<sub>2</sub> Beam Expanders II-VI CO2 Beam Expanders
  • 10.6μm에서 CO2 레이저 광원을 위해 설계됨
  • 콤팩트한 하우징으로 시스템 결합이 용이함
  • II-VI의 적외선용 셀렌아연화물(ZnSe) 광학 엘레먼트
II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
  • UV, FIR, Microwave 스펙트럼 구간에서 높은 투과율
  • 고출력 레이저와 사용할 수 있는 높은 열전도율
  • 뛰어난 경도(Hardness)로 스크래치에 대한 높은 내성
  • II-VI가 제조한 제품
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings
  • 높은 회절 효율성 (94%가 넘는 절대 효율성) 및 낮은 산란
  • 편광의 영향을 받지 않고 단일 편광에 최적화된 그레이팅
  • 견고한 무기질 소재로 출력 처리 및 안정성이 뛰어남
  • 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 8-12µm의 AR 코팅 이용 가능
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 광대역 AR 코팅 옵션
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program