제품이 장바구니에 추가됨

Crystals and Isolators

Crystal은 laser medium crystal이나 frequency conversion crystal(nonlinear crystal)처럼 레이저 시스템에서 사용됩니다. Laser medium crystal은 이득매질로도 알려져 있으며 레이저 공진기 내부에 위치하여 파장과 빔의 일관성과 같은 레이저 변수를 구해줍니다. Nonlinear Crystal은 입력 빔의 주파수 조합을 구현하기 위해 고강도 빛의 비선형 주파수 변환에 사용됩니다. Optical Isolator는 레이저 시스템의 성능을 향상시키는 데 사용됩니다. Optical Isolator는 반사를 차단하면서 레이저광을 한 방향으로 투과시키고 피드백으로 인한 레이저 시스템의 손상을 방지하기 때문에 레이저 시스템의 출력 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 

에드몬드 옵틱스는 Nd:YAG, Yb:YAG, Yb:doped, Ti:Sapphire와 같이 흔히 사용되는 레이저의 고조파 생성을 위해 lithium triborate (LBO) 및 β-barium borate (BBO) Nonlinear Crystal을 취급합니다. 일반적으로 90% 이상의 투과율을 제공하는 Free-Space Optical Isolator는 최대 1070nm까지의 설계 파장을 이용할 수 있습니다. 

Mini Free-Space Optical Isolators Mini Free-Space Optical Isolators 신제품
  • 1cm3보다 작은 외관
  • 최소 투과율 70% 이상, 최소 아이솔레이션 30dB 이상
  • 1.6mm의 작은 입력 조리개
Nd:YAG Laser Replacement Parts Nd:YAG Laser Replacement Parts
  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능
Free-Space Optical Isolators Free-Space Optical Isolators 신제품
  • 최대 67 dB 광분리(Isolation)로 뛰어난 안정성 제공
  • 최대 92% 투과율로 광파워 극대화
  • 4.7mm 입사 구경
Nonlinear Crystals Nonlinear Crystals
  • 800nm 및 1030nm 레이저의 주파수 변환을 위한 BBO Crystal
  • 1030nm 및 1064nm 레이저의 주파수 변환을 위한 LBO Crystal
  • 10Hz, 10ns, 1064nm에서 최대 10 J/cm2의 높은 Damage Threshold
  • UV - IR의 광대역 투명 범위
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program