제품이 장바구니에 추가됨

Cube Beamsplitters

큐브 빔 스플리터는 생명 과학 또는 레이저 용도에서 다양하게 사용되는 빔스플리터 유형 중 하나입니다. 큐브 빔스플리터는 입사광을 두 개의 경로로 분할하는 데 사용됩니다. 이러한 큐브 빔스플리터는 내구성이 뛰어나며, 광경로 길이가 동일한 빔스플리터에 손쉽게 장착할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 다양한 종류의 큐브 빔스플리터를 포함해 세계 최대 규모의 기성 광학 부품을 취급합니다. 에드몬드 옵틱스의 큐브 빔스플리터는 가시광선(VIS) 또는 적외선(IR) 스펙트럼에서 최적의 성능을 발휘하며, 흔히 이용되는 레이저 파장 또는 파장 범위를 위해 설계된 무반사(AR) 코팅 옵션 또한 이용할 수 있습니다. Standard Cube Beamsplitter는 다양한 조명 또는 텔레프롬프터 어셈블리에 사용되며 전체 강도의 백분율로 빛을 분할합니다. Polarizing Cube Beamsplitter는 반도체 또는 포토닉스 장비에 사용하기 적합하며 비편광 빛을 S-편광 및 P-편광 상태로 분할합니다. Non-Polarizing Cube Beamsplitter는 입사광의 편광 상태에 영향을 미치지 않으면서 빛을 분할하는 데 사용됩니다. 여러 종류의 prism holder 또는 Cube Beamsplitter adapter​를 이용하면 에드몬드 옵틱스의 큐브 빔스플리터 제품을 광학 시스템에 손쉽게 결합할 수 있습니다.

Filter
Polarizing Cube Beamsplitters for Quantum Computing Polarizing Cube Beamsplitters for Quantum Computing 신제품
  • Ideal for Trapped-Ion and Neutral Atom Applications
  • Range of Application-Specific Wavelengths from 366nm to 815nm
  • Surface Quality of 20-10 to Reduce Loss with Low-Light Signals
Broadband Non-Polarizing Cube Beamsplitters Broadband Non-Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 낮은 편광 의존성: |Ts-Tp|<6%
  • 정밀 공차를 가진 Right Angle Prism으로 생성
  • 표면에 BBAR 코팅 처리가 되어 효율성 극대화
  • C-Mounted Visible 및 ​NIR Cube Beamsplitters 또한 이용 가능
Broadband Polarizing Cube Beamsplitters Broadband Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 500:1의 소광비
  • AR 코팅 처리가 되어 표면당 0.5% 미만의 반사율 제공
Non-Polarizing In-Line Cube Beamsplitters Non-Polarizing In-Line Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빛번짐 및 간섭 현상 크게 감소
  • 반사/투과 비율: 50/50
  • 인라인 조명에 적합
C-Mounted Cube Beamsplitters C-Mounted Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 장착 및 정렬 단순화
  • 표준형 Female C-Mount Threaded Hole
  • 표준 및 비편광 빔분할 옵션
  • 별도의 C-Mounted Beamsplitter, Filter, Mirror 이용 가능
Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters
  • 광학식 접촉 설계 방식으로 손상 임계치는 향상되고 접합 부위에서의 형광은 제거됨
  • 투과율이 96% 이상인 P-편광 빛
  • 1000:1 이상의 높은 소광비
Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 3% 미만의 S 편광과 P 편광의 투과율 차이
  • 입사 면과 출사 면에 반사율 0.25% 미만의 AR 코팅 처리
  • Nd:YAG 및 HeNe 옵션
Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 일반 다이오드, 기체, 고체 레이저용으로 설계
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • 높은 소광비
Lateral Displacement Beamsplitters Lateral Displacement Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 벤치탑 레이아웃 간소화
  • 입사빔을 서로 평행한 두 개의 변위빔으로 분할
Penta Prism Beamsplitters Penta Prism Beamsplitters
  • 50% 반사율/50% 투과율
  • Alignment에 민감하지 않은 Beam Deviation
  • VIS 파장용으로 디자인됨
Cube Beamsplitters Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다층의 유전체 코팅
  • 반사/투과 비율 옵션: 30/70, 70/30, 50/50
  • 편광으로부터 영향을 적게 받는 어플리케이션에 적합
In-Line Illumination Cube Beamsplitters In-Line Illumination Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빛번짐 및 간섭 현상 크게 감소
  • 반사/투과 비율: 30/70
  • 인라인 조명에 적합
  • Cube Beamsplitter 보유
Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitters Wire Grid Polarizing Cube Beamsplitters
  • 넓은 입사각에 걸친 높은 Contrast
  • 넓은 각도에 걸친 낮은 Color Shift
  • Non-Collimated Light Source에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program