제품이 장바구니에 추가됨

Cyber Sale Diffraction Gratings!

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Transmission Gratings Transmission Gratings
  • 낮은 편광빛에 대한 민감도
  • 인라인 설정에 적합
Holographic Diffraction Grating Film Holographic Diffraction Grating Film
Top Seller
  • 분광 용도에 적합
  • 2개의 Groove Spacing 옵션
  • 6" x 12" Sheet 및 200 Foot Roll 이용 가능
UV Transmission Gratings UV Transmission Gratings
  • 여러 가지 Diffraction Angle 이용 가능
  • UV Grade Fused Silica Substrate
  • Fixed Grating 용도에 적합함
Richardson Gratings™ Echelle Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ Echelle Reflective Diffraction Gratings
  • 가장 높은 분해능 및 분산
  • 그루브(홈) 밀도가 낮아 고위 차수 용도에 적합
  • 그루브 간격 허용오차는 0.05% 미만
  • 맞춤형 크기 이용 가능
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
  • 높은 회절 효율성
  • 미광 감소 및 Ruled Grating에 비해 더 정확한 주기성
  • UV - NIR 범위의 파장 옵션 이용 가능
  • 맞춤형 크기 제작 가능
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings 신제품
  • λ/4 Wave의 반사 웨이브프런트
  • 뛰어난 치수 허용오차
  • 0.05% 미만의 Groove Spacing 허용오차
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings
  • 350-800nm (500nm) 또는 700-1600nm (1000nm) 영역에서 사용하도록 최적화됨
  • 12.7 x 12.7, 25 x 25, 30 x 30mm의 표준 크기로 제공
  • 0.05% 미만의 그루브 간격 허용오차
  • 맞춤형 크기 제작 가능
Reflective Ruled Diffraction Gratings Reflective Ruled Diffraction Gratings
  • 최대 80%의 효율성
  • 베어 알루미늄 코팅
  • 250 - 1600nm 구간에서 블레이즈(Blaze) 파장 옵션
Reflective Holographic Gratings Reflective Holographic Gratings
  • mm당 최대 3600 그루브(Groove)의 그루브 밀도
  • 베어 알루미늄 코팅
  • 사인곡선형 그레이팅 프로파일
Near-IR (NIR) Reflective Gold Gratings Near-IR (NIR) Reflective Gold Gratings
  • 0.7-1.1 μm 범위에서 알루미늄보다 15에서 20% 이상 효율 증가
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program