제품이 장바구니에 추가됨

Cyber Sale Fiber Optics!

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Vega™ Laser Line Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 무반사(AR) 코팅이 가능한 레이저 파장 대역: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 고정 배율: 1.5X - 20X
  • 회전식 광학 설계를 적용한 발산각 조절형 제품
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 2X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨
Research-Grade Variable Beam Expanders Research-Grade Variable Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위해 AR 코팅 설계됨
  • 3X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 광학 디자인으로 발산각 조절이 가능해 빔의 이탈을 최소화함
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders Arcturus™ HeNe Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 633nm의 HeNe 레이저 파장을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 3X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 옵틱의 사용으로 발산각 조절 가능
TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses Laser Focusing Singlet Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 레이저 시스템과의 통합이 용이한 마운트형 N-BK7 렌즈
  • 60mm - 120mm 범위의 양수 초점 거리
  • 532 및 1064nm에서 반사를 최소화하기 위해 AR 코팅 처리됨
Nd:YAG Laser Replacement Parts Nd:YAG Laser Replacement Parts
  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 1.5X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 회전식 광학 디자인으로 발산각 조절 가능
Optical Grade Fiber Optics Optical Grade Fiber Optics
  • 높은 광투과율
  • ESKA® 파이버 가닥
  • 단계별 굴절률
Fiber Optic Image Conduits Fiber Optic Image Conduits
  • 단면이 연마 및 연삭 가공된 용융 글래스 광섬유 로드
  • 일관된 광섬유 배열로 이미지 릴레이
  • 단단한 로드에 열을 가하면 자유롭게 구부릴 수 있음
Fiber Optic Tapers and Faceplates Fiber Optic Tapers and Faceplates
  • 적은 일그러짐
  • 빛을 흡수하기 위해 EMB 광섬유 사용
  • 원형 대 원형 혹은 원형 대 사각형으로 된 Taper 형태 이용 가능
Buffered Fiber Optics Buffered Fiber Optics

UV/VIS Optical Fibers

  • 높은 OH 함유량
  • 용융 실리카 소재의 코어
  • 계단형(SI형)
  • 다중모드 광섬유

VIS/NIR Optical Fibers

  • 낮은 OH 함유량
  • NIR Diode Laser에 적합
  • 용융 실리카 소재의 코어
  • 계단형 다중모드 광섬유
Multimode Fiber Optic Patchcords Multimode Fiber Optic Patchcords
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요