제품이 장바구니에 추가됨

Cyber Sale Polarizers!

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

High Contrast Linear Polarizing Film (XP42) High Contrast Linear Polarizing Film (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 9000:1의 우수한 소광비
  • 맞춤형 크기로 제작 가능
  • 고온 옵션 제공
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 일반적인 편광 필름보다 고온에 강함
  • 5000:1의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 커스텀 옵션 제공
Circular Polarizers (CP42HE and CP42HER) Circular Polarizers (CP42HE and CP42HER)
  • 42% 이상의 투과율
  • Film 또는 Plastic Substrate 사용 가능
  • 우측 및 좌측 방향의 편광 디자인 공급 가능
Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film 재고정리
  • NIR 편광 용도에 적합
  • 800 - 2200nm에서 400:1 미만의 소광비
  • 전체 파장 범위에서 높은 효율성
  • 견고한 폴리머 기판
High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40) High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
Quartz Waveplates (Retarders) Quartz Waveplates (Retarders)
  • Zero Order 및 Multiple Order Waveplates
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Black Anodized Aluminum Frame에 장착
  • Zero Order Polymer Waveplates도 이용 가능
High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42) High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비코팅 또는 VIS AR 코팅 옵션
  • 99.98%가 넘는 편광 효율성
  • 비코팅 버전은 42%의 투과율, AR 코팅 버전은 45%의 투과율
  • XP42 PlasticFilm 또한 이용 가능
Linear Glass Polarizing Filters Linear Glass Polarizing Filters
  • 95% 편광효과
  • 400 - 700nm 대역에서 30%의 일반적인 단일 투과율 제공
  • 400 - 700nm 대역에서 0.15%의 평균 교차 투과율 제공
  • Mounted 버전도 이용 가능
High Contrast Plastic Linear Polarizers (XP42-200 & XP42-300) High Contrast Plastic Linear Polarizers (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 9000:1의 우수한 소광비
  • PMMA 적층 구조로 내구성 향상
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE) Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 30000:1 이상의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 다양한 크기로 제공
  • 맞춤형 크기 옵션 선택 가능
Glass Circular Polarizers (CP42HE) Glass Circular Polarizers (CP42HE)
  • 비코팅 및 가시광 AR 코팅 옵션
  • 좌원 원형 편광
  • 향상된 내구성으로 머신 비전 용도에 적합
Visible Linear Polarizing Film Visible Linear Polarizing Film 재고정리
  • 25% (Gray) 또는 22% (Brown)의 투과율
  • 99% 이상의 편광효과
  • 손쉬운 취급을 위한 Peel-Off Protective Layer
Wire Grid Polarizing Film Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고 대비, 반사 타입 디자인
  • 뛰어난 VIS 및 NIR 성능
  • 고온다습 환경에서의 탁월한 내구성
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers Ultrafast Thin Film Polarizers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 극초단 레이저에 적합
  • 45° AOI에서 S 및 P 편광 분리에 최적화
  • 설계파장(DWL)에서 1000:1의 높은 소광비
High Performance Glass Linear Polarizers High Performance Glass Linear Polarizers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 편광축에는 참조 마크 표시
  • AR 코팅 처리로 반사 손실 최소화
Achromatic Waveplates (Retarders) Achromatic Waveplates (Retarders)
  • 다양한 파장 대역 옵션 제공
  • 각각의 넓은 스펙트럼에서 일정한 응답 시간
  • λ/4, λ/2의 지연 공차
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착
UV, VIS-NIR, and NIR High Contrast Polarizers UV, VIS-NIR, and NIR High Contrast Polarizers
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR) 등 다양한 파장 대역
  • 100000:1이 넘는 명암비 제공
  • 극한의 환경에서 사용하기에 적합
NIR Glass Linear Polarizers NIR Glass Linear Polarizers
  • 광섬유 및 레이저 어플리케이션에 안성맞춤
  • 750 – 850nm 및 1000 – 2000nm의 파장 범위
  • 1000:1의 소광비
Rochon Polarizers Rochon Polarizers
  • 다양한 편광 소재 사용 가능
  • 직선 형태의 정상 광선
  • 각도 편차를 갖는 이상 광선
  • Wollaston Polarizer 보유
Polarized Stress Tester Polarized Stress Tester 재고정리
  • Stress Pattern 검사에 아주 적합
  • Lens Hardness Formation 테스트용으로 유용함
  • 운반용 케이스 포함
Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizers Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizers
  • 1.5 – 5μm 파장 범위
  • 취급 및 시스템 결합이 용이한 마운트
  • 뛰어난 내구성의 Soda Lime Substrate
Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38) Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)
  • 400 – 700nm의 비편광 빛에 대한 38% 투과율
  • 최대 7500:1의 소광비
  • 우수한 가성비
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program