제품이 장바구니에 추가됨

사이버 세일!

Cyber
Sale

75% 할인
일부 제품 한정

거래약관 보기
Product Image 1Product Image 2
*이용약관: 해당 제품들은 최대 75%까지 할인됩니다. 2024년 12월 2일부터 12월 13일까지 접수된 주문에 대해서만 사이버 세일 할인가가 적용됩니다. 장바구니에 제품을 추가하면 할인된 가격이 자동으로 적용되어 있어 온라인 견적 요청 및 주문의 경우 별도의 프로모션 코드가 필요하지 않습니다. 전화, 이메일, 팩스 주문으로 할인받으려면 주문 시점에 Cyber24 코드가 추가로 필요하며 이는 소급적용이 불가합니다. 따라서 해당 프로모션은 이전 구매 내역, 포괄주문계약(Blanket Order), 행사 기간 이후의 배송건에는 적용되지 않습니다. 또한, 다른 프로모션이나 할인 혜택과 중복으로 사용할 수 없습니다. 사이버 세일 프로모션의 유효 기간은 2024년 12월 2일(월)부터 12월 13일(금)까지입니다. 에드몬드옵틱스는 사전 통지 없이 언제든지 해당 프로모션을 변경 및 종료할 수 있는 권리를 보유합니다.
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program