제품이 장바구니에 추가됨

Detectors

Detector는 다양한 광학 또는 분광학 용도에서 광원의 조도를 측정하는 데 사용됩니다. Detector는 광자 간의 충돌로 자기가 활성화될 때 광전효과를 통해 빛을 전류로 변환시키는 photodiode 또는 photodetector의 배열로 구성돼있습니다. Detector는 다른 방법들로는 쉽게 얻을 수 없는 중요한 광 특성을 측정할 수 있게 해줍니다. 또한, 다양한 photodiode들은 더 쉽고 정확한 측정을 위해 amplifier와 함께 연결해서 사용할 수도 있습니다.

Free-Space Photodetector Module Free-Space Photodetector Modules 신제품
  • 시스템과 쉽게 통합 가능한 컴팩트한 설계 적용
  • 200 - 1700nm 파장 대역을 커버하는 Si(실리콘)/InGaAs(갈륨 인듐 비소) 광검출기(photodetector)
  • Biased/Amplified 모델 보유
Silicon Photodiodes Silicon Photodiodes
InGaAs Photodiodes InGaAs Photodiodes
  • 900 - 1700nm의 반응 구간
  • 싱글 모드 및 멀티 모드 광섬유 결합을 지원하는 패키지 타입 제공
  • 좁은 면적(고속 반응)부터 넓은 면적까지 커버
  • Segmented InGaAs Photodiode 보유
DUV Photodiodes DUV Photodiodes
  • 탁월한 UV Sensitivity
  • 높은 Shunt Resistance
  • 낮은 Capacitance (정전 용량)
Segmented Photodiodes Segmented Photodiodes
  • 온도와 시간에 구애받지 않는 높은 안정성
  • 탁월한 Resolution, 높은 정밀도, 극히 낮은 Dark Current
  • 2개 또는 4개로 구분된 Active Area Segment
Segmented InGaAs Photodiodes Segmented InGaAs Photodiodes
USB Data Acquisition and Data Control Systems USB Data Acquisition and Data Control Systems
  • Robust software 포함
  • Plug와 Play 작동
  • LabVIEW™와 호환
Fiber-Coupled Optical Receiver Modules Fiber-Coupled Optical Receiver Modules 재고정리
  • 높은 Sensitivity 및 Overload Power와 넓은 Dynamic Range
  • 3MHz 및 120MHz의 Bandwidth와 1310 – 1550nm 파장 범위용으로 설계됨
  • 바이오 메디컬, 공업 또는 통신용 광 센서 시스템용으로 적합
CamIR 1550nm NIR USB 3.1 Cameras CamIR 1550nm NIR USB 3.1 Cameras
Top Seller
  • Phosphor Coated CCD Array
  • 스펙트럼 피크 - 1512nm 및 1540nm
  • 카메라, 케이블 및 사용하기 쉬운 소프트웨어 포함
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program