제품이 장바구니에 추가됨

Diffractive Optical Elements (DOE)

Diffractive Optical Elements (DOE) are manufactured to have microstructure patterns that alter and control the phase of transmitted laser light. By altering the microstructures, it is possible for a diffractive optical element to produce almost any beam intensity profile or beam shape to meet application requirements. These optical elements are manufactured from various substrates, including plastic, fused silica, germanium, sapphire, and zinc selenide (ZnSe), enabling their use with UV, visible, and infrared (IR) lasers. Diffractive Optics are generally designed for a specific laser wavelength and their performance is wavelength dependent.

Shop our wide selection of Diffractive Optical Elements, including Diffractive Diffusers, Diffractive Lenses, Diffractive Beamsplitters, Diffractive Beam Samplers, Diffractive Beam Shapers, Diffractive Axicons, and Diffractive Vortex Phase Plates. These Diffractive Optical Elements are used in a variety of applications, including material processing, medical and aesthetic treatments, and semiconductor wafer inspection.

Looking for assistance selecting the right diffractive optical elements? Reach out to our customer and technical support team.

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers HOLO/OR Diffractive Beam Shapers 신제품
  • 가우시안 빔을 Top-Hat 형상으로 변환
  • 강도가 일정한 정사각 출력 형상
  • 532nm Nd:YAG 레이저용 디자인
  • 싱글 모드 빔과 호환 가능
HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates 신제품
  • 가우시안 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환시킴
  • 532nm 및 1030nm 레이저용 Vortex Phase Plate 이용 가능
  • 시준형 싱글 모드 가우시안 입력 빔과 호환 가능
HOLO/OR Polymer on Glass Vortex Phase Plates HOLO/OR Polymer on Glass Vortex Phase Plates
  • 가우시안 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환
  • 488, 515, 532nm 레이저에 적합한 VPP(Vortex Phase Plate)
  • Polymer on Glass, 저렴한 가격대의 N-BK7 기판
HOLO/OR Diffractive Diffusers HOLO/OR Diffractive Diffusers 신제품
  • 균일한 분포를 갖는 레이저 빔 형태로 변환시킴
  • 원형 또는 정사각형 출력
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용 디자인
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능
HOLO/OR Diffractive Beamsplitters HOLO/OR Diffractive Beamsplitters 신제품
  • 입력 빔을 여러 개의 회절 차수로 분할
  • 1차원 Array 또는 2차원 Matrix 출력
  • Nd:YAG 및 CO2 레이저용으로 설계
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 레이저와 호환 가능
HOLO/OR Diffractive Axicons HOLO/OR Diffractive Axicons 신제품
  • 입력 빔을 유사 베셀 빔으로 변환시킴
  • Refractive Axicon보다 더 얇은 구조의 디자인
  • 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능
HOLO/OR Diffractive Beam Sampler HOLO/OR Diffractive Beam Sampler 신제품
  • 빔을 모니터링하기 위해 2개의 고차수 빔 생성
  • X-Y-Z 변위에 대한 영향이 적음
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program