제품이 장바구니에 추가됨

Diffuse Lights

LED Diffuse Light는 여러 가지 이미징 용도를 위한 고른 조명을 제공하는 데 사용됩니다. LED Diffuse Light는 필터나 반사면을 이용해 빛을 검사 영역에 비춥니다. LED Diffuse Light는 그늘이 많이 져 있거나 표면에서의 빛 반사가 심한 물체를 조명하는 데 적합한 옵션입니다. LED Diffuse Light는 상당수의 환경에서 원활히 작동하는 사용하기 쉽고 균일한 조명이라는 장점을 갖고 있습니다. LED Diffuse Light는 훨씬 다양한 이미징 용도에 사용할 수 있도록 다양한 컬러나 형태로 공급할 수 있어 융통성이 뛰어납니다.

Edmund Optics는 많은 이미징 필요성에 맞는 다양한 유형의 LED Diffuse Light를 공급합니다. Diffuse axial illuminator는 working distance가 긴 경우뿐 아니라 반사가 아주 심한 물체를 검사하는 데도 매우 적합합니다. Diffuse light illuminator는 곡선 형태나 특이한 형태의 표면을 비추는 데 탁월한 옵션을 제공합니다. 까다롭거나 정밀한 조명이 필요한 용도를 위해 high intensity LED Diffuse Light도 사용할 수 있습니다.

Filter
CCS High-Resolution Coaxial Lights CCS High-Resolution Coaxial Lights
  • Unique Design Prevents Ghost Images
  • Available in Red, White, and Blue
  • Ideal for Use with High Resolution Cameras
CCS Low-Angle Square LED Illuminators CCS Low-Angle Square LED Illuminators
  • 링 라이트를 사용했을 때보다 개선된 직사각형 및 정사각형 피사체 검사 결과 제공
  • 4방향에서 좁은 각도로 빛 생성
  • 식품 포장 및 PCB에 적합
Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators
  • FOV에 밝고 일정한 분산광 제공
  • 독특한 모듈식 Heat Sink (방열) 디자인
  • 내부의 Beamsplitter는 고반사성 물체를 검사하는 데 적합
  • 빛의 안정성이 뛰어남
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators
  • Curved Surfaces를 비추는 데 적합
  • 거울과 같은 반사성 소형 물체 검수에 매우 알맞음
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
Advanced Illumination High Intensity Large Area Diffuse LED Illuminators Advanced Illumination High Intensity Large Area Diffuse LED Illuminators
  • 반사가 잘되는 대형 Objects 검사용으로 설계
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
  • 여러 가지 버전 제공
Advanced Illumination High Intensity Linear Axial Diffuse LED Illuminators Advanced Illumination High Intensity Linear Axial Diffuse LED Illuminators
  • Line Scan 용도에 적합함
  • 내부 Beamsplitter 보호를 위해 AR 코팅 처리된 Dust Cover
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS
  • 고휘도를 위해 고밀도 패키징으로 제공되는 Surface Mounted LED
  • 고속 검수 어플리케이션에 사용 가능
  • 다양한 크기와 색상 선택 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program