제품이 장바구니에 추가됨

Distortion Test Targets

Distortion Test Target은 다양한 이미징 용도에서 이미징 시스템 안의 이미지 왜곡 정도를 측정하는 데 사용됩니다. Distortion Test Target은 측정, 분석, 계측을 위해서 이미징 또는 광학 시스템에 삽입된 광학 도구입니다. 렌즈에 내재하는 왜곡을 확인하기 위해서 이미징렌즈를 통해 Distortion Test Target이 보여지게 됩니다. 이미징 시스템이 Distortion Test Target의 정밀한 모양이나 선, 점 등을 선택하여 초점을 맞추어 시스템의 정확도를 측정할 수 있습니다.

Edmund Optics에서는 다양한 이미징 측정 요구에 맞게 다양한 패턴으로 된 넓은 범위의 Distortion Test Target을 제공합니다. Distortion Test Target은 이미징 시스템에서 반복적으로 사용할 경우에도 지속적으로 정확도를 측정을 할 수 있도록 사용 수명이 더 길 뿐 아니라, 기능이 향상되었다는 장점이 있습니다. 다수의 Distortion Test Target들은 여러 가지 호환 요건에 맞게 opal이나 크롬 기반의 버전으로 이용이 가능합니다.

Concentric Square Target Concentric Square Target
  • 측정 소프트웨어의 교정을 위함
  • NIST Traceable Certificate of Accuracy 포함
  • 1mm-50mm 정사각형
Checkerboard Calibration Targets Checkerboard Calibration Targets
  • 치수상으로 안정된 글래스 기판 위에 크롬 패턴 보유
  • 이미징 시스템의 반사 조명 교정에 최적화
  • 20mm부터 제공되는 다양한 크기로 대/소형 시야에 적합
Diffuse Reflectance Grid Distortion Targets Diffuse Reflectance Grid Distortion Targets
  • Diffuse Reflection으로 세라믹 타깃과 같은 효과
  • 패턴 크롬 코팅
  • On-Axis나 Off-Axis Glare 없음
  • Front Illumination 측정에 완벽
Fixed Frequency Grid Distortion Targets Fixed Frequency Grid Distortion Targets
  • 이미지 시스템의 교정용
  • Fixed와 Multi Frequency 타깃 가능
  • NIST Certificate of Accuracy 포함
Line Grid Target Line Grid Target
  • 비전 시스템에서 왜곡 측정 및 교정
  • 현미경 스테이지에서 원근법 오차(Perspective error) 보정
  • 물리적인 시야(FOV) 측정
USAF 1951 and Dot Grid Target USAF 1951 and Dot Grid Target
  • USAF 1951 Elements 0 to 3 (14 lp/mm)
  • Fixed Frequency Grid on 2mm Centers
  • 2” x 2.75”
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program