제품이 장바구니에 추가됨

Double-Concave (DCV) Lenses

Double-Concave Lens는 beam expansion, image reduction 또는 light projection 용도에 사용됩니다. 이 렌즈들은 Optical Systems의 Focal Length 확장에도 적합합니다. 두 개의 오목면이 있는 Double-Concave Lens는 음수의 focal length를 가진 Optical Lens입니다.

Edmund Optics는 다양한 표준 또는 UV Fused Silica Double-Concave Lens를 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. 표준 렌즈는 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I 또는 NIR II를 포함해 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 최적 성능을 위한 여러 가지 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. UV Fused Silica substrate은 높은 작동 온도를 갖고 있고 탁월한 투과성을 제공합니다. UV Fused Silica Double-Concave Lens는 laser 또는 imaging 용도에 매우 적합합니다. 별도의 UV-AR 코팅은 UV 스펙트럼에서의 성능을 높여 줍니다. Edmund Optics의 Double-Concave Lens는 다양한 크기와 focal length를 갖고 있습니다.

Filter
Uncoated Double-Concave (DCV) Lenses Uncoated Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 350-2200nm의 파장 범위
  • 간편한 OEM 통합을 위한 정밀 지름 및 중심 허용오차
  • 다양한 지름과 초점 거리로 제공
  • 추가로 AR 코팅 옵션 이용 가능: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II
MgF<sub>2</sub> Coated Double-Concave (DCV) Lenses MgF2 Coated Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 400-700nm 파장대역에서 각 면마다 1.25%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II
VIS 0° Coated Double-Concave (DCV) Lenses VIS 0° Coated Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 425-675nm 파장대역에서 각 면마다 0.4%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II
NIR I Coated Double-Concave (DCV) Lenses NIR I Coated Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 600-1050nm 파장대역에서 각 면마다 0.5%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II
NIR II Coated Double-Concave (DCV) Lenses NIR II Coated Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 750-1550nm 파장대역에서 각 면마다 0.7%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I
VIS-NIR Coated Double-Concave (DCV) Lenses VIS-NIR Coated Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 400-1000nm 파장대역에서 각 면마다 1.25%보다 낮은 반사
  • AR 코팅으로880nm에서 한표면당 0.25%보다 낮은 반사률
  • 0도의 입사각을 위한 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II
UV Fused Silica Double-Concave (DCV) Lenses UV Fused Silica Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Beam Expansion이나 Light Projection 어플리케이션을 위한 Negative Focal Length
  • 200 - 2200nm의 파장 범위
  • 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
  • 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
VIS-EXT Coated Double-Concave (DCV) Lenses VIS-EXT Coated Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR Coated to Provide <0.5% Reflectance per Surface for 350 - 700nm
  • Designed for 0° Angle of Incidence
  • Precision Diameter and Centration Tolerances Allow for Easy OEM Integration
  • Additional AR Coating Options Available: Uncoated, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, and NIR II
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program