Best Form Spherical Lenses
- 비대칭 설계를 적용해 정밀한 포커싱이 가능하고 스폿 크기가 작음
- 비코팅 용융 실리카 기판을 사용하며 표면 품질은 10-5
- 고출력 레이저 용도에 적합
UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 이미징 용도에 안성맞춤
- 구면 수차 및 코마 수차와 같은 광학 수차 최소화
- 정밀 용융 실리카 기판
Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
- 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
- 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses
- 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
- 굴절률 낮음
- 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음
ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Double-Convex (DCX) Lenses
- 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
- 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
- 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®