제품이 장바구니에 추가됨

Everix

Ultra-Thin Optical Filters

Everix is a manufacturer of ultra-thin optical filters that are constructed from thermally drawn layers of polymer materials. These filters can be provided in a range of standard flexible, scratch-resistant, and shatter-proof designs, as well as custom versions to accommodate desired rigidity. Everix Ultra-Thin Optical Filters are between 100 – 400μm in thickness and can be cut to size using scissors, blades, or lasers. Custom filter designs can be purchased directly from Everix.

Everix Ultra-Thin Broadband Bandpass Filters Everix Ultra-Thin Broadband Bandpass Filters
  • 일반 LED 및 레이저 다이오드 파장 대역에 맞게 설계
  • 스크래치 방지 처리, 굉장히 얇은 두께
  • 휴대용 장치와 쉽게 통합
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters
  • 최대 300 및 400µm의 두께 옵션
  • 유연한 구조 및 내스크래치성
  • 압출 가공된 박막 필름, 뚜렷한 스펙트럼 프로파일
OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters
  • 405 - 1064nm의 레이저 파장에서 OD 6.0의 차단력
  • 최대 300µm의 두께
  • 유연하고 스크래치가 잘 생기지 않음
Ultra-Thin Longpass Filters Ultra-Thin Longpass Filters 재고정리
  • 초박막 구조의 유연한 기판
  • 뚜렷한 Cut-On 파장 디자인
  • 압출 가공된 박막, 스크래치에 강함
Ultra-Thin Shortpass Filters Ultra-Thin Shortpass Filters 재고정리
  • 곡면에 딱 맞는 유연한 디자인
  • 스크래치가 잘 생기지 않는 초박막 폴리머 구조
  • 80%가 넘는 평균 투과율
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters
  • Narrow 10nm Bandwidth
  • Lightweight, Flexible, and Ultra-Thin 400µm Thickness
  • Scratch Insensitive and Durable Design
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters
  • Ultra-thin 300µm Construction
  • OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
  • Lightweight and Scratch Insensitive
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters
  • Ultra-thin 300µm Construction
  • OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
  • Lightweight and Scratch Insensitive

Ultra-Thin Optical Filters Manufacturing Overview

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Need technical support for ultra-thin filters?

CONTACT US  

Need custom ultra-thin filters?

Contact Everix  
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program