제품이 장바구니에 추가됨

Eyepieces

Microscope Eyepieces are used to increase magnification to ease viewing. Many Microscope Eyepieces feature reticle support to add additional measurement or comparison functionality to the microscope. Eyeguards are also available to reduce ambient light or glare flections, while providing additional comfort to the user. Additionally, eyeguards properly align the eye to the lens.

Edmund Optics RKE Precision Eyepieces Edmund Optics RKE Precision Eyepieces
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Prescription 데이터 전체 이용 가능
  • 길이가 긴 Eye Relief
  • 45°의 겉보기 시야
Eyepiece Cell Assemblies Eyepiece Cell Assemblies
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • OEM과 시스템 통합에 적합
  • 접안렌즈 또는 확대경처럼 사용 가능
  • 다양한 배율 제공
High Performance Microdisplay Eyepiece High Performance Microdisplay Eyepiece
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 컴팩트한 COTS(Commercial Off-The-Shelf) 어셈블리
  • 대각선의 길이가 최대 24.59mm인 마이크로 디스플레이(SXGA)와 호환 가능
  • 고무 재질의 크기가 큰 아이가드(#60-099)와 호환 가능
Microscope Eyepieces Microscope Eyepieces
  • 광시야 및 DIN-45mm 버전 보유
  • 광시야 버전은 디옵터 조절 가능
  • 3가지 기본 배율
Rubber Eyeguards Rubber Eyeguards
  • 천연 고무 라텍스 함유
Featured Resources
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program