제품이 장바구니에 추가됨

Fiber Optic Illuminators

Fiber Optic Illuminator는 여러 가지 광학 용도를 위한 강하고 차가운 조명을 제공하는 데 사용됩니다. Fiber Optic Illuminator는 다양한 방식으로 조작할 수 있는 연속적인 빛 공급을 위한 fiber optic light guide와 연계되도록 디자인되어 있는 광원입니다. Fiber optic illuminator는 사용하기 쉽고 이동성이 있는 조명을 제공하기 때문에 많은 용도에서 유용한 lighting 옵션입니다.

Edmund Optics는 많은 조명 필요성에 맞는 다양한 유형의 Fiber Optics Illuminator를 공급합니다. Fiber Optic Illuminator는 fiber optic light guide를 사용해 여러 가지 유형의 조명을 이용할 수 있는 장점이 있습니다. 많은 fiber optic light guide에는 다양한 조명 부품이 장착되며, Fiber Optic Illuminator는 여러 조명 제품을 위한 저렴하고 사용하기 쉬우며 이동성이 있는 광원으로 사용됩니다. Fiber Optic Illuminator는 또한 상대적으로 차가운 조명을 생성해 light noise와 speckle을 줄여줍니다. 특정 파장이 필요한 용도에 사용하기 위한 여러 가지 컬러 필터도 이용할 수 있습니다.

Filter
SCHOTT KL Fiber Optic Light Sources SCHOTT KL Fiber Optic Light Sources 신제품
  • 최대 광도: 1100루멘
  • 0 - 100%로 조광 연속 제어 가능
  • 다양한 라이트 가이드 옵션 제공
  • 스테레오 현미경과 함께 사용하기에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program