제품이 장바구니에 추가됨

Finite Conjugate Objectives

Finite Conjugate Objective는 다양한 종류의 단순한 microscopy 장비 또는 OEM 결합에 사용됩니다. Finite Conjugate Objective는 표본에 초점을 맞추기 위한 보조 렌즈가 필요치 않은 현미경 대물렌즈입니다. Finite Conjugate Objective는 주로 VIS 스펙트럼에 사용하도록 최적화되어 있습니다. Focusing objective에는 주로 3개의 렌즈가 포함되어 크기와 무게가 감소합니다. 이 현미경 대물렌즈는 Infinite Conjugate Objective에 비해 저렴해 광범위한 상업적 용도로 사용됩니다.

Edmund Optics는 achromatic, planar 또는 semi-planar 디자인의 다양한 Finite Conjugate Objective를 공급합니다. Achromatic focusing objective는 이미지 중심의 약 65%에서 flat field를 갖습니다. Semi-planar focusing objective는 이미지의 약 80%에서 flat field를 갖습니다. 이러한 Focusing objective 중 상당수는 표준 현미경 대물렌즈와 교체해 사용할 수 있습니다. 이 현미경 대물렌즈는 focusing 용도의 단일 대물렌즈 솔루션이며 추가적인 focusing 부품 구매 필요성을 없애 줍니다.

Filter
UCf Objectives UCf Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 가장 짧으면서도 컴팩트한 외관의 대물렌즈
  • 특정 익스텐션 튜브로 배율 구성 가능
  • 근회절 한계 해상도
UCf Objective Kits UCf Objective Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 컴팩트한 유한 공액 대물렌즈
  • C-마운트 카메라에 바로 장착
  • 근회절 한계 성능
Liquid Lens CF Objectives Liquid Lens CF Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 초점 조절용 리퀴드 렌즈 통합
  • 컴팩트한 외관의 경량 대물렌즈
  • 긴 작동 거리에 맞게 최적화
Commercial Grade Standard Microscope Objectives Commercial Grade Standard Microscope Objectives
  • Achromatic과 Plan 디자인
  • T- 및 C-Mounting 시스템과 사용 가능
  • OEM 용도에 적합
CF Objectives CF Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 컴팩트한 외관의 경량 설계
  • 스페이서로 배율 구성 가능
  • 긴 작동 거리에 맞게 최적화
High Performance ReflX™ Objectives High Performance ReflX™ Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 성능: λ/14 RMS의 투과 파면
  • 간소화된 테이퍼 설계를 적용해 45° 입사각으로 추가 간극 확보
  • 곡선형 삼중 날개 구조로 회절 효과 감소
  • TECHSPEC® Reflx™ Objective 보유
International Standard Microscope Objectives International Standard Microscope Objectives
  • RMS 스레드 현미경용
  • 무반사(AR) 코팅 광학 부품
  • 배율 옵션: 4X - 100X
Mitutoyo Compact Objectives Mitutoyo Compact Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 우수한 성능의 소형 사이즈
  • Long Working Distances
  • C-Mount 카메라와 쉽게 결합
Mitutoyo Telecentric Objectives Mitutoyo Telecentric Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 콤팩트 디자인과 Long Parfocal Length은 마운팅을 간소화
  • Tube는 C-Mount Camera와 사용 가능
  • 알루미늄 합금 하우징
Nikon Achromatic Finite Conjugate Objectives Nikon Achromatic Finite Conjugate Objectives
  • 아크로매틱(색보정) 디자인
  • 표준 RMS thread
  • 모든 DIN 표준 액세서리와 호환 가능
  • 40X 및 60X에는 스프링이 장착된 Head
ReflX™ Objectives ReflX™ Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
  • 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
  • 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
  • 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
  • TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유
Single Tube DIN Microscopes Single Tube DIN Microscopes
  • 대물렌즈를 C-마운트 카메라 또는 DIN 접안렌즈와 결합
  • DIN 표준 대물렌즈와 호환
  • 대물렌즈 및 접안렌즈 미포함
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요