제품이 장바구니에 추가됨

Flat Mirrors

Flat Mirror는 beam steering이나 folding, interferometry를 포함한 다양한 용도 또는 이미징 시스템의 광학 부품으로 적합하게 디자인되었습니다. 이에 더해, Flat Mirror는 실험실 또는 OEM 통합용으로 아주 적합합니다. 표면 정밀도는 표면의 거친 정도를 측정한 것입니다. 표면 정밀도가 높으면 분산으로 인한 광 손실량이 감소합니다.

Edmund Optics는 표준 또는 정밀 Flat Mirror를 포함해 다양한 유형의 Optical Mirror를 공급합니다. 표준 Flat Mirror는 방대한 substrate, 사이즈 또는 표면 정밀도를 특징으로 합니다. 이 mirror에는 알루미늄, 금, 은 또는 Dielectric을 포함한 표준 금속 mirror 코팅을 적용할 수 있습니다. Fused Silica 또는 ZERODUR® substrate에 Precision Flat Mirror를 사용할 수 있습니다. ZERODUR®는 온도 변화에 민감한 용도에 적합합니다. 반사 코팅 옵션에는 알루미늄, 금 또는 은이 포함됩니다. 내구성을 높이기 위해 금속 코팅에 보호용 dielectric overcoat 레이어가 적용되었습니다. Flat Mirror 표면 정밀도에는 λ/4, λ/8, λ/10 또는 λ/20가 포함됩니다.

Filter
Featured Resources
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program