제품이 장바구니에 추가됨

Teledyne FLIR

Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras   Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras 신제품
  • 1.3MP Resolution with Framerates up to 92FPS
  • Extended Spectral Range of 400 to 1700 nm
  • Compact (40 x 40 x 43mm), Lightweight, and Robust All Metal Design   
  • Requires an END USER STATEMENT to Be Completed Before Shipment 

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front Teledyne FLIR IIS Forge® 5GigE
  • Constructed on an All-New Platform
  • Offers Burst Mode to Capture Images at Speeds up to 10Gb/s into Memory
  • Designed to Simplify OEM Integration with Features Including PoE, Strong Thermal Management and Opto-Isolated Triggering

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 Cameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 Cameras
Top Seller
  • 초소형 디자인
  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
  • Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S PoE GigE Cameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S PoE GigE Cameras
  • PoE (Power over Ethernet)
  • GigE Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 29 x 29 x 30mm의 콤팩트한 크기
  • 방대한 API Library 제공 및 Spinnaker SDK 포함
FLIR Oryx® 10GigE Cameras FLIR Oryx® 10GigE Cameras
  • 10GBASE-T (10GigE) Ethernet 인터페이스
  • 3.2 - 12.3 메가픽셀
  • 4K60, 12-bit 시스템 결합 지원
  • 60mm x 60mm x 64mm 디자인
FLIR Blackfly® USB 3.0 Cameras FLIR Blackfly® USB 3.0 Cameras
  • 초소형 디자인
  • USB 3.0 Connectivity으로 이미지 전송 속도 향상
  • Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함
FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras
Top Seller
  • 초소형 디자인
  • 융통성 극대화를 위한 Power over Ethernet (PoE)
  • Image Capture Software 및 FlyCapture2 SDK 포함
Point Grey Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras Point Grey Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras
Top Seller
  • 고해상도 및 고감도 CCD 센서
  • USB 3.0 인터페이스로 구현되는 고속의 프레임 레이트
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함
Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3
Top Seller
  • USB 3.0 연결성
  • 경량의 구조
  • 컴팩트 디자인
FLIR Flea®3 USB 3.0 Cameras FLIR Flea®3 USB 3.0 Cameras
  • 29 x 29 x 30mm의 소형 디자인
  • 최대 150fps의 속도로 이미지 캡처
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 ¼-20 Tripod 어댑터 포함
  • GigE Models 도 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program