제품이 장바구니에 추가됨

Fresnel Lenses

Fresnel Lens는 주로 콘덴서 시스템이나 emitter/detector 시스템 셋업 등에서 빛을 수집하는 용도에 사용됩니다. Fresnel Lens는 플라스틱 substrate에 에칭된 일련의 동심 홈으로 구성된 optical lens입니다. 각각의 홈은 독립적인 굴절면으로 작용하며 substrate이 얇아 흡수로 인해 손실되는 광량을 최소화합니다. 홈 밀도가 높으면 이미지 품질이 높아지고 홈 밀도가 낮으면 전체 효율이 높아집니다. Fresnel Lens는 확대경과 프로젝션 렌즈로도 사용 가능하지만 왜곡 레벨이 높아 잘 사용되지는 않습니다.

Edmund Optics는 VIS 또는 IR 용도로 고안된 다양한 Fresnel Lens를 공급합니다. 성능을 극대화하기 위해 Fresnel Lens의 홈 사이드가 더 긴 conjugate 쪽으로 향해야 합니다. 일례로, detector와 함께 사용할 때 홈 사이드가 detector 반대쪽을 향해야 합니다. Contoured lens를 사용해 focusing 성능이나 spot size를 개선할 수 있습니다. Cylinder Fresnel Lens는 일차원에서 초점을 맞추는 데 사용할 수 있습니다.

Filter
Fresnel Lenses Fresnel Lenses
  • 양의 초점 거리
  • 정사각형 및 사각형 옵션
  • 집광 용도에 적합
Infrared (IR) Fresnel Lenses Infrared (IR) Fresnel Lenses
  • IR 디텍터에 빛을 수집하는데 탁월
  • 8-14 마이크론 범위에서 흡수손실 최소
Conical Groove Plano-Concave (PCV) Fresnel Lenses Conical Groove Plano-Concave (PCV) Fresnel Lenses
  • 음의 초점 거리
  • 아크릴 기판
  • 정사각형 및 사각형 옵션
Aspherically Contoured Fresnel Lenses Aspherically Contoured Fresnel Lenses
  • 얇은 구조의 Flat Lens로서 포커싱 용도에 적합
  • 집광 능력을 극대화하기 위한 대형 사이즈
  • PCX, 비구면 및 실린더 디자인으로 제공
Cylinder Fresnel Lenses Cylinder Fresnel Lenses
  • 표준 Cylinder Lens를 접어놓은 버전
  • 1차원으로 초점을 맞추는 데 적합
  • 다양한 크기로 제공
Lenticular Arrays	Lenticular Arrays
  • 기존의 원통형 렌즈 배열로 구성
  • 고효율 디퓨저처럼 사용
  • 원통형 렌즈 축은 첫 번째 수치의 축을 기준으로 정렬
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program